(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフトコーン 反射 H450

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:835-329
ソフトコーン 反射 H450 ソフトコーン ハンシャ H450

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

【特長】・やわらかく丈夫な素材を使用しているため、屈曲しても復元性に優れていま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン
  • 幅×高さ(mm):
    266×450
  • 幅(mm):
    266
  • 質量(g):
    1500
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニール
  • 高さ(mm):
    450
  • 摘要:
    反射シート(白)1箇所

型番

835-329 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ソフトコーン 反射 H450 外観図

835-328(赤)

ソフトコーン 反射 H450 外観図

835-329(黄)

製品の基本仕様・特長

  • 特長:反射テープ付なので、夜間も安心です。
  • サイズ:266×266×465mmH(上部穴/内径40mmφ)
  • 材質:ポリ塩化ビニール
  • 重量:1.5kg

使用方法・使用事例

使用事例

ソフトコーン 反射 H450 使用例
 
商品情報を表示

835-329 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

835-329

イエロー
743-5959
4571181540037

1個

5,000( 5,500円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・やわらかく丈夫な素材を使用しているため、屈曲しても復元性に優れています。
・従来品に比べ破損やひび割れが起こりにくく、耐久性に優れています。
【用途】
・電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関連や各種施設などの区画表示などに使用されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトコーン 反射 H450の型番835-329のページです。
型番835-329に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトコーン 反射 H450

ソフトコーン 反射 H450

    TRUSCO 反射テープ付安全コーン 幅380mmX高さ700mm レッド テープ3段

    TRUSCO 反射テープ付安全コーン 幅380mmX高さ700mm レッド テープ3段

      チッコウコーン

      チッコウコーン

        緑十字 カラーコーン(注水式ウエイトタイプ)

        緑十字 カラーコーン(注水式ウエイトタイプ)

          サンコー スコッチコーンM 700H 黄

          サンコー スコッチコーンM 700H 黄

            MF カラーコーン 赤

            MF カラーコーン 赤

              サンコー フレックススコッチコーン700H 赤

              サンコー フレックススコッチコーン700H 赤

                ソフトスコッチコーン

                ソフトスコッチコーン

                  軽量スコッチコーン

                  軽量スコッチコーン

                    サンコー スコッチコーン700H 赤

                    サンコー スコッチコーン700H 赤

                      やわらかカットスコッチコ-ン 670×380

                      やわらかカットスコッチコ-ン 670×380

                        サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 赤

                        サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 赤

                          サンコー ソフトスコッチコーン450H 黄/白

                          サンコー ソフトスコッチコーン450H 黄/白

                            メーカー ユニット トラスコ中山 トラスコ中山 日本緑十字社 三甲 エムエフ 三甲 トーグ安全工業 三甲 三甲 ミツギロン工業 三甲 三甲
                            通常価格 5,000円 934円 2,485円 2,660円 2,238円 848円 2,613円 2,415円 1,679円 2,830円 2,667円 5,238円 4,330円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   4日目~   8日目   4日目   8日目   5日目   1日目   8日目   4日目~   8日目   8日目  
                            商品タイプ カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン - カラーコーン カラーコーン - - -
                            幅×高さ(mm) 266×450 380×700 380×700 370×757 - - - 380×700 380X705 - 380×670 - -
                            幅(mm) 266 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1500 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリ塩化ビニール - - - - - - - - - - - -

                            ソフトコーン 反射 H450のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            835-328
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード

                            5,000円

                            ( 5,500円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            レッド743-59414571181540020

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました