(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

駐車用区画支柱 ステンレス製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

駐車用区画支柱 ステンレス製

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,392円
税込単価
33,431円

【特長】・固定式。・その独特の輝きで、町並み・メインストリートなど都市空間の中...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ステンレス研磨仕上げ

型番

835-317 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

都市空間にピッタリ

  • サイズ
    835-315:φ60.5×H1,100mm
    835-316:φ76.3×H1,100mm
    835-317:φ101.6×H1,100mm
  • 重量
    835-315:2.4kg
    835-316:4.0kg
    835-317:5.3kg
  • 材質:ステンレス研磨仕上げ

外形図

駐車用区画支柱 ステンレス製 外形図

835-317

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

835-317

パイプタイプクッション
その他
113-9943
5300.0
Φ101.6×1100
1100
101.6
101.6

1個

30,392( 33,431円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・固定式。
・その独特の輝きで、町並み・メインストリートなど都市空間の中で、人・車・建築物と表情豊かに調和する、未来都市にふさわしい製品です。
【用途】
・駐車場区画用の埋め込み固定式の支柱です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

駐車用区画支柱 ステンレス製の型番835-317のページです。
型番835-317に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

駐車用区画支柱 ステンレス製

駐車用区画支柱 ステンレス製

    ガードポール メドーマルク(固定式) ステンレス製

    ガードポール メドーマルク(固定式) ステンレス製

      コーナー用ガードパッド

      コーナー用ガードパッド

        ガードパッド(コーナー用簡易タイプ)

        ガードパッド(コーナー用簡易タイプ)

          ガードポール メドーマルク(固定式) スチール製

          ガードポール メドーマルク(固定式) スチール製

            サンポール リフター 車止め 上下式カギ付(ステンレス)

            サンポール リフター 車止め 上下式カギ付(ステンレス)

              車止め用固定金具セット

              車止め用固定金具セット

                トラクッション反射

                トラクッション反射

                  積水 車止め

                  積水 車止め

                    つまさきやわらかガード 痛クナイゾ スロープ

                    つまさきやわらかガード 痛クナイゾ スロープ

                      安全クッション ロングガード隊 ロング(延長パーツ)

                      安全クッション ロングガード隊 ロング(延長パーツ)

                        安全クッション ガード隊 クリップ

                        安全クッション ガード隊 クリップ

                          カーボーイ 手すりグリップクッション

                          カーボーイ 手すりグリップクッション

                            メーカー ユニット サンキン 日本緑十字社 日本緑十字社 サンキン サンポール CHECKERS ユニット 積水樹脂 カーボーイ アラオ アラオ カーボーイ
                            通常価格 30,392円 14,544円 6,875円 2,412円 6,013円 30,903円 3,040円 2,027円 33,645円 1,108円 266円 54円 1,000円
                            通常出荷日 9日目   4日目   1日目   4日目~   4日目   4日目   1日目~   4日目~   11日目   1日目~   1日目   4日目   1日目  
                            材質1 ステンレス研磨仕上げ - - - - - - PVC - - - - -

                            駐車用区画支柱 ステンレス製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました