(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サインスティック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:835-192A
サインスティック サインスティック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,175円
税込単価
5,693円

【特長】・スマートで場所を取らないので狭い場所等に設置しても邪魔にならないスッ...

詳細情報を確認する

型番

835-192A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
 
サインスティック  製品画像1

835-142A

サインスティック  製品画像2

835-152A

サインスティック  製品画像3

835-192A(白無地)

  • お客様組立品
  • 両面表示
  • 本体サイズ:320φ×1,000mmH
  • 本体材質:高密度ポリエチレン
  • 本体重量:1.2kg(満水時約8.0kg)
  • 本体カラー:イエロー(ウェイト/ブルー)
  • 表示サイズ:275×95mm
  • 表示材質:PVCステッカー

※835-140Aは本体のみ

外形図

(単位:mm)
サインスティック  外形図

使用方法・使用事例

使用方法

サインスティック  使用方法

ウェイトのキャップを外して注水します。その後キャップを付け、表示面本体を上からしっかりねじ込みます。

使用事例

サインスティック  使用事例
 
商品情報を表示

835-192A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
材質1
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

835-192A

[その他] その他
白無地
4571181527434
819-6058
表示部:PVCステッカー
注水式、反射テープ付、両面表示

4個

5,175( 5,693円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマートで場所を取らないので狭い場所等に設置しても邪魔にならないスッキリデザインです。
・ウォーターベース式なので、屋外でも安心して設置できます。
・別売りのチェーン等で繋げて設置出来るので広範囲を仕切る事も出来ます。
・反射テープ付で夜間の視認性も抜群です。
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設・駐車場・駐輪場などへの設置に最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サインスティックの型番835-192Aのページです。
型番835-192Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サインスティック

サインスティック

    ロープスタンド

    ロープスタンド

      ポストフレックス接着タイプ

      ポストフレックス接着タイプ

        サインボードスタンド

        サインボードスタンド

          ユニット 落雪注意標識セット

          ユニット 落雪注意標識セット

            3WAYベースセット60.5(平リブ用)

            3WAYベースセット60.5(平リブ用)

              グリーンクロス クマ対策 カウベルM 消音ケース付

              グリーンクロス クマ対策 カウベルM 消音ケース付

                ユニット ラミスタンドA3用

                ユニット ラミスタンドA3用

                  サインポスト

                  サインポスト

                    中輝度蓄光カッテイング文字

                    中輝度蓄光カッテイング文字

                      ユニット のぼり壁面取付用金具

                      ユニット のぼり壁面取付用金具

                        ユニスタンド(スタンドのみ)

                        ユニスタンド(スタンドのみ)

                          標識用ポール

                          標識用ポール

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット アイマーク ユニット ユニット 日本緑十字社
                            通常価格 4,697円 3,588円 21,979円 20,472円 14,010円 24,675円 3,001円 9,005円 16,815円 725円 3,566円 5,238円 10,595円
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   9日目   4日目   9日目   6日目   5日目   1日目   6日目   1日目   4日目   4日目   2日目~  
                            商品タイプ 表示スタンド - - - 表示スタンド 表示スタンド用パーツ - - 表示スタンド - - - 表示スタンド用パーツ
                            材質(本体) 高密度ポリエチレン(PE) - - - スチール スチール - - 高密度ポリエチレン(PE) - - - -
                            イエロー - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1200.0 - - - 3000.0 3000.0 - - 4100.0 - - - -
                            本体寸法(mm) Φ320×1000H - - - - - - - 450×450×1300H - - - -

                            サインスティックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            835-140A
                            835-142A
                            835-152A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 表示内容詳細 JANコード トラスココード 材質1 摘要

                            4,697円

                            ( 5,167円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            [その他] その他本体のみ4571181527373819-6054-注水式、反射テープ付

                            5,363円

                            ( 5,899円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            駐車禁止-4571181527403819-6055表示部:PVCステッカー注水式、反射テープ付、両面表示

                            5,363円

                            ( 5,899円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            駐輪禁止-4571181527410819-6056表示部:PVCステッカー注水式、反射テープ付、両面表示

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました