(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

文字 一時停止 合成ゴム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:835-021W
文字 一時停止 合成ゴム モジ イチジテイシ ゴウセイゴム

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,485円
税込価格
15,934円

【特長】・表面ガラスビーズ反射の合成ゴム製粘着シート付 路面標示シートです。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 文字は全て角ゴシックです。

型番

835-021W 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 路面表示シート
  • ステッカー
  • 再帰反射材
型番文字サイズ材質
835-021W白文字1文字300×300×1.6mm厚合成ゴム(表面:ガラスビーズ反射、裏面:粘着シート)
835-021Y黄文字
835-045W白文字1文字500×500×1.6mm厚
835-045Y黄文字

注意・禁止事項

  • 凹凸面に施工する際には、必ずプライマーをご使用ください。
    プライマーは、下地を作るための材料です。粘度の高いゴム状の液体で、粘着性はありません。粗面が平滑になるため、ステッカー等が貼付きやすくなり、また剥がれにくくなります。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

835-021W

300×300(1文字)
白文字

1個

14,485( 15,934円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面ガラスビーズ反射の合成ゴム製粘着シート付 路面標示シートです。
・表示内容は角ゴシックの”一時停止”です。
・色は白と黄色、サイズは300x300mmと500x500mmのご用意がございます。

(i)ご注意

  • 文字は全て角ゴシックです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

文字 一時停止 合成ゴム

文字 一時停止 合成ゴム

    文字 一旦停止 合成ゴム

    文字 一旦停止 合成ゴム

      標識マーク自転車歩行者専用 合成ゴム

      標識マーク自転車歩行者専用 合成ゴム

        解除中マグネット ゴムマグネット

        解除中マグネット ゴムマグネット

          ユニット 解除中マグネット小 ゴムマグネット 333×250mm

          ユニット 解除中マグネット小 ゴムマグネット 333×250mm

            マグネット指名標識 ゴムマグネット

            マグネット指名標識 ゴムマグネット

              メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
              通常価格 14,485円 14,485円 11,509円 1,023円 1,338円 675円
              通常出荷日 9日目   9日目   9日目   2日目   4日目   1日目~  
              材質(本体) 合成ゴム 合成ゴム 合成ゴム ゴムマグネット - -
              表示内容 一時停止 一旦停止 自転車歩行者専用 休工中 - -
              取付仕様 粘着シート 粘着シート 粘着シート マグネット - -
              詳細 駐車場等の路面標示シート 駐車場等の路面標示シート 路面標示シート - - -
              摘要 ガラスビーズ反射 ガラスビーズ反射 白部ガラスビーズ反射 - - -

              文字 一時停止 合成ゴムのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました