(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

路面用番号表示 白・合成ゴム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:834-53
路面用番号表示 白・合成ゴム ロメンヨウバンゴウヒョウジ シロ ゴウセイゴム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
960円
税込単価
1,056円

【特長】・コンクリートにも貼れる、駐車場の番号表示に便利な反射タイプです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識(床用)
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    テープ
  • 詳細タイプ:
    ビーズ反射
  • 材質(本体)詳細:
    合成ゴム
  • 取付仕様詳細:
    裏面・粘着シート付
  • 厚み(mm):
    1.2
  • カラー:
  • 寸法(mm):
    天地280
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 画像は型番:834-50(表示文字:0)の商品です。型番により仕様が異なりますので、カタログをご確認ください。

Loading...

製品仕様

 
商品情報を表示

834-53 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

834-53

3
4571181482559
743-3999
48
1枚

4個

960( 1,056円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリートにも貼れる、駐車場の番号表示に便利な反射タイプです。

(i)ご注意

  • 画像は型番:834-50(表示文字:0)の商品です。型番により仕様が異なりますので、カタログをご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

路面用番号表示 白・合成ゴムの型番834-53のページです。
型番834-53に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

路面用番号表示 白・合成ゴム

路面用番号表示 白・合成ゴム

    ユニット ループ名札 青紐 10個1組 ソフトPP 90×110

    ユニット ループ名札 青紐 10個1組 ソフトPP 90×110

      キープレート プラスチック

      キープレート プラスチック

        短冊型標識 縦型 無地 エコユニボード

        短冊型標識 縦型 無地 エコユニボード

          マグネット指名標識 ゴムマグネット

          マグネット指名標識 ゴムマグネット

            無地板プラスチック 120X60X1厚

            無地板プラスチック 120X60X1厚

              メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
              通常価格 960円 4,268円 885円 209円 675円 510円
              通常出荷日 2日目~   4日目   1日目~   4日目~   1日目~   2日目  
              商品タイプ 安全標識(床用) - - - その他 -
              材質(本体) その他 - - - その他 -
              表示内容 その他 - - - その他 -
              取付仕様 テープ - - - マグネット -
              詳細タイプ ビーズ反射 - - - - -

              路面用番号表示 白・合成ゴムのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              834-50
              834-51
              834-52
              834-54
              834-55
              834-56
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              表示内容詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

              960円

              ( 1,056円 )
              4個 あり

              6日目

              04571181482528743-396457-

              960円

              ( 1,056円 )
              4個 あり

              4日目

              14571181482535743-397234.000-

              960円

              ( 1,056円 )
              4個 あり

              4日目

              24571181482542743-398152.000-

              960円

              ( 1,056円 )
              4個 あり

              2日目

              44571181482566743-400648-

              960円

              ( 1,056円 )
              4個 あり

              4日目

              54571181482573743-401454.000-

              960円

              ( 1,056円 )
              4個 あり

              4日目

              64571181482580743-402257-

              安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました