(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット コーンポケット A4縦

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット コーンポケット A4縦

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
900円
税込単価
990円

【特長】・A4用紙を使って、コーン表示が手軽に作れます。・雨が入りにくい構造な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン用オプション
  • オプション品:
    カバー
  • 縦×横(mm):
    420×673
  • トラスココード:
    826-4367
  • JANコード:
    4571181482511
  • 質量(g):
    120.000
  • 材質1:
    透明塩ビ
  • 摘要:
    A4縦用(差込ポケット式)
  • 厚(mm):
    0.3(表示部0.6)

(i)ご注意

  • コーン・ウェイト・A4差し込み用紙は別売です。 ユニット(株)カタログ掲載品700mmHコーン以外の別メーカー品コーンに使用される場合の適合保障は致しかねます。予めご了承下さい。

型番

834-475 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・サイズ:425×673×0.3(表示部0.6)mm厚(折り曲げ前)
・材質:透明塩ビ(表面のみ裏写りしにくい材料)
・A4タテ用
・片面表示
・コーン・ウエイトは別売りです。
・コーンサイズにピッタリフィット

外形図

ユニット コーンポケット A4縦 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

使用手順(コーンへの取付手順)

ユニット コーンポケット A4縦 関連画像

(1)作成したA4用紙をポケット部に差込みます。

(2)背面のホックを止めます。

(3)コーンの上からかぶせます。

使用事例

ユニット コーンポケット A4縦 関連画像2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

834-475

5個

900( 990円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4用紙を使って、コーン表示が手軽に作れます。
・雨が入りにくい構造なので、差込んだ用紙が簡単には濡れません。
・A4サイズ(210×297mm)の用紙を自由に差替えられます。
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。

(i)ご注意

  • コーン・ウェイト・A4差し込み用紙は別売です。 ユニット(株)カタログ掲載品700mmHコーン以外の別メーカー品コーンに使用される場合の適合保障は致しかねます。予めご了承下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット コーンポケット A4縦の型番834-475のページです。
型番834-475に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット コーンポケット A4縦

ユニット コーンポケット A4縦

    コーンポケットカバー

    コーンポケットカバー

      コーン用反射矢印板

      コーン用反射矢印板

        コーンサイン用ポケットボード

        コーンサイン用ポケットボード

          ユニット コーンウエイト

          ユニット コーンウエイト

            コーンサイントップII 片面

            コーンサイントップII 片面

              コーンサイントップ2本体のみ

              コーンサイントップ2本体のみ

                ラミコーン

                ラミコーン

                  カラーコーン透明表示カバー

                  カラーコーン透明表示カバー

                    安全コーン 用途:工事現場や駐車場

                    安全コーン 用途:工事現場や駐車場

                      コーンサイントップ(A3横タイプ)

                      コーンサイントップ(A3横タイプ)

                        コーンサイントップII 両面

                        コーンサイントップII 両面

                          コーンベッド T-COBE

                          コーンベッド T-COBE

                            メーカー ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユタカメイク トラスコ中山 ユニット ユニット トラスコ中山
                            通常価格 900円 720円 8,077円 2,108円 773円 1,570円 1,355円 1,626円 675円 737円 2,513円 2,298円 754円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   6日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン - - カラーコーン用オプション
                            オプション品 カバー カバー - ステッカー コーンヘッド 看板 看板 ステッカー カバー - - - コーンヘッド
                            縦×横(mm) 420×673 - - - - - 412×280 - - - 488×464 412×280 -
                            トラスココード 826-4367 - - - - - 819-6064 - - - - - -
                            JANコード 4571181482511 - - - - - 4571181530441 - - - - - -

                            ユニット コーンポケット A4縦のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました