(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

交通構内標識 片面表示

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:833-12B
交通構内標識 片面表示 ユニット コウナイヒョウシキコウナイセイゲンソクド20

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,310円 6,784円
税込単価
10,241円 7,462円

【仕様】・サイズ:680×400×0.9mm厚・材質:アルミ(カール加工・平リ...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。・四辺にカール加工を施し、従来のアルミ製構内標識に比べ、安全性が格段に向上しました。・事業所構内の交通標識標識として。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

833-12B 解除

Loading...

仕様

833-11B【特長】
・視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
・四辺にカール加工を施し、従来のアルミ製構内標識に比べ、安全性が格段に向上しました。
【用途】
・事業所構内の交通標識標識として。
【商品仕様】
・寸法(mm):680×400×0.9厚
・内容:構内制限速度15
・片面表示
・トラスココード:743-3441
・質量:1.1kg
【材質/仕上】
・アルミ(普通山・カール加工・平リブタイプ)
833-12B【特長】
・視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
・四辺にカール加工を施し、従来のアルミ製構内標識に比べ、安全性が格段に向上しました。
【用途】
・事業所構内の交通標識標識として。
【商品仕様】
・寸法(mm):680×400×0.9厚
・内容:構内制限速度20
・片面表示
・トラスココード:743-3450
・質量:1.1kg
【材質/仕上】
・アルミ(普通山・カール加工・平リブタイプ)
833-10B【特長】
・視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
・四辺にカール加工を施し、従来のアルミ製構内標識に比べ、安全性が格段に向上しました。
【用途】
・事業所構内の交通標識標識として。
【商品仕様】
・寸法(mm):680×400×0.9厚
・内容:構内制限速度10
・片面表示
・トラスココード:743-3433
・質量:1.1kg
【材質/仕上】
・アルミ(普通山・カール加工・平リブタイプ)
833-27B【特長】
・視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
・四辺にカール加工を施し、従来のアルミ製構内標識に比べ、安全性が格段に向上しました。
【用途】
・事業所構内の交通標識標識として。
【商品仕様】
・寸法(mm):680×400×0.9厚
・内容:構内制限速度○
・片面表示
・トラスココード:743-3581
・質量:1.1kg
【材質/仕上】
・アルミ(普通山・カール加工・平リブタイプ)
833-18B【特長】
・視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
・四辺にカール加工を施し、従来のアルミ製構内標識に比べ、安全性が格段に向上しました。
【用途】
・事業所構内の交通標識標識として。
【商品仕様】
・寸法(mm):680×400×0.9厚
・内容:車両通行止
・片面表示
・トラスココード:743-3514
・質量:1.1kg
【材質/仕上】
・アルミ(普通山・カール加工・平リブタイプ)
833-13B【特長】
・視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
・四辺にカール加工を施し、従来のアルミ製構内標識に比べ、安全性が格段に向上しました。
【用途】
・事業所構内の交通標識標識として。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイズ:680×400×0.9mm厚
材質:アルミ(カール加工・平リブ2本)
・板の裏面には平リブがついているので、ボルト穴が空いていません。
ユニット 構内標識構内制限速度15 製品仕様

4スミ(樹脂パーツ付)

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 構内標識構内制限速度15 関連画像1

使用例(3WAYベース(ポールセット)、平リブ用取付金具)

ユニット 構内標識構内制限速度15 関連画像2

使用例(埋込用ポール、平リブ用取付金具)

 
商品情報を表示

833-12B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

833-12B

・寸法(mm):680×400×0.9厚・内容:構内制限速度20・片面表示・トラスココード:743-3450・質量:1.1kg・アルミ(普通山・カール加工・平リブタイプ)

2個

9,310円

6,784

( 7,462円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:680×400×0.9mm厚
・材質:アルミ(カール加工・平リブ2本)
・視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交通構内標識 片面表示の型番833-12Bのページです。
型番833-12Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

交通構内標識 片面表示

交通構内標識 片面表示

    交通構内標識 軽量タイプ

    交通構内標識 軽量タイプ

      ユニット 交通構内標識 白無地 横型

      ユニット 交通構内標識 白無地 横型

        安全十則表示板(機械安全十則)

        安全十則表示板(機械安全十則)

          グリーンクロス マンガ標識 GEB-27 安全帯を正しく使用するためのポイント

          グリーンクロス マンガ標識 GEB-27 安全帯を正しく使用するためのポイント

            グリーンクロス 一文字看板 安全第一 600角 5枚1セット

            グリーンクロス 一文字看板 安全第一 600角 5枚1セット

              グリーンクロス マンガ標識 GEB-12 ロングスパンエレベーター運転使用上の…

              グリーンクロス マンガ標識 GEB-12 ロングスパンエレベーター運転使用上の…

                グリーンクロス マンガ標識 GEM-59 KY危険を予知し安全作業

                グリーンクロス マンガ標識 GEM-59 KY危険を予知し安全作業

                  グリーンクロス マンガ標識 GEM-67 熱中症注意!みんなで声をかけ合おう…

                  グリーンクロス マンガ標識 GEM-67 熱中症注意!みんなで声をかけ合おう…

                    グリーンクロス マンガ標識 GEB-18 安全施工サイクル

                    グリーンクロス マンガ標識 GEB-18 安全施工サイクル

                      グリーンクロス マンガ標識 GEB-1 作業主任者一覧表

                      グリーンクロス マンガ標識 GEB-1 作業主任者一覧表

                        グリーンクロス マンガ標識 GEM-47 工事関係の車両駐車禁止

                        グリーンクロス マンガ標識 GEM-47 工事関係の車両駐車禁止

                          グリーンクロス マンガ標識 GEB-22 玉掛けワイヤーにて吊れる安全荷重

                          グリーンクロス マンガ標識 GEB-22 玉掛けワイヤーにて吊れる安全荷重

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                            通常価格 8,463円 7,993円 8,294円 2,247円 2,083円 12,857円 2,083円 913円 913円 1,826円 2,083円 1,101円 2,083円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   4日目~   6日目   7日目   4日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            仕様1 ・視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。・四辺にカール加工を施し、従来のアルミ製構内標識に比べ、安全性が格段に向上しました。・事業所構内の交通標識標識として。 ・視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。・四辺にカール加工を施し、従来のアルミ製構内標識に比べ、安全性が格段に向上しました。・事業所構内の交通標識標識として。 - - - - - - - - - - -

                            交通構内標識 片面表示のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            833-10B
                            833-11B
                            833-13B
                            833-18B
                            833-27B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様2

                            9,310円

                            ( 10,241円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ・寸法(mm):680×400×0.9厚・内容:構内制限速度10・片面表示・トラスココード:743-3433・質量:1.1kg・アルミ(普通山・カール加工・平リブタイプ)

                            9,310円

                            ( 10,241円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            ・寸法(mm):680×400×0.9厚・内容:構内制限速度15・片面表示・トラスココード:743-3441・質量:1.1kg・アルミ(普通山・カール加工・平リブタイプ)

                            8,463円

                            ( 9,309円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            -

                            8,463円

                            ( 9,309円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            ・寸法(mm):680×400×0.9厚・内容:車両通行止・片面表示・トラスココード:743-3514・質量:1.1kg・アルミ(普通山・カール加工・平リブタイプ)

                            8,463円

                            ( 9,309円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            ・寸法(mm):680×400×0.9厚・内容:構内制限速度○・片面表示・トラスココード:743-3581・質量:1.1kg・アルミ(普通山・カール加工・平リブタイプ)

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました