(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 交通構内標識 白無地 横型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 交通構内標識 白無地 横型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,294円
税込単価
9,123円

【特長】・視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。・四辺にカ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ポール・ウェイト・平リブ金具は別売です。

型番

833-100A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ仕様材質
833-100A680×400×0.9mm厚タテ型アルミ(カール加工・平リブ2本)
833-102400×680×0.9mm厚ヨコ型
ユニット 交通構内標識 白無地 横型  製品特長

裏面

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
取付仕様
JANコード
トラスココード
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

833-100A

平リブ 縦型タイプ
4571181482214
743-3417
680×400×0.9厚

1個

8,294( 9,123円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
・四辺にカール加工を施し、従来のアルミ製構内標識に比べ、安全性が格段に向上しました。
【用途】
・事業所構内の交通標識標識として。

(i)ご注意

  • ポール・ウェイト・平リブ金具は別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 交通構内標識 白無地 横型の型番833-100Aのページです。
型番833-100Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 交通構内標識 白無地 横型

ユニット 交通構内標識 白無地 横型

    白無地標識 スチール

    白無地標識 スチール

      ユニット フリー表示スタンド用無地板 エコユニボー 220×300×2厚

      ユニット フリー表示スタンド用無地板 エコユニボー 220×300×2厚

        配管識別シート 無地 極小 ユニシート

        配管識別シート 無地 極小 ユニシート

          ユニット トークナビ2 専用白無地表示板

          ユニット トークナビ2 専用白無地表示板

            配管識別シート 無地  (縦管用) 小 ユニシート

            配管識別シート 無地 (縦管用) 小 ユニシート

              ユニット 無地板プラスチック・5枚組・80X240

              ユニット 無地板プラスチック・5枚組・80X240

                室名板(両面テープ付)

                室名板(両面テープ付)

                  床面表示ステッカー

                  床面表示ステッカー

                    薄型許可票

                    薄型許可票

                      配管識別シート 無地  (縦管用) 中 ユニシート

                      配管識別シート 無地 (縦管用) 中 ユニシート

                        ユニット 通り芯無地450角 エコユニボード 450×450mm

                        ユニット 通り芯無地450角 エコユニボード 450×450mm

                          表示補助板 反射 平リブ付

                          表示補助板 反射 平リブ付

                            メーカー ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 8,294円 4,500円 672円 369円 3,060円 480円 845円 1,695円 1,500円 8,754円 610円 445円 2,110円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   1日目   1日目   6日目   4日目   2日目   4日目~   1日目~   6日目   6日目   6日目   4日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) フリー掲示板 フリー掲示板 - - - - - - - - - -
                            材質(本体) アルミ(普通山、カール加工、平リブタイプ) スチール エコユニボード(再生PP板) - - - - - - - - - -
                            表示内容 白無地 無地 白無地 - - - - - - - - 無地 白無地
                            質量(g) 1100 - 120 - 325.000 - - 70 - - - - 270.000

                            ユニット 交通構内標識 白無地 横型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            833-102
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付仕様 JANコード トラスココード 寸法(mm)

                            8,294円

                            ( 9,123円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            平リブ 横型タイプ4571181482238743-3425400×680×0.9厚

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました