(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

緊急地震速報標識 合成紙ステッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:832-624
緊急地震速報標識 合成紙ステッカー キンキュウジシンソクホウヒョウシキ ゴウセイシステッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,210円
税込単価
1,331円

【仕様】・対応行動表示ステッカー・サイズ:200×300×0.35mm厚・材質...

詳細情報を確認する

型番

832-624 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 対応行動表示ステッカー
  • サイズ:200×300×0.35mm厚
  • 材質:PP合成紙ステッカー
緊急地震速報標識 合成紙ステッカー  製品特長詳細画像

832-627(白無地)

緊急地震速報標識 合成紙ステッカー  使用方法

使用方法・使用事例

使用事例

緊急地震速報標識 合成紙ステッカー  使用事例
 
商品情報を表示

832-624 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

832-624

緊急地震速報を聞いたら最寄の机の下に潜り、揺れに備える姿勢をとる。・・
4571181410293
743-3212

4個

1,210( 1,331円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・対応行動表示ステッカー
・サイズ:200×300×0.35mm厚
・材質:PP合成紙ステッカー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

緊急地震速報標識 合成紙ステッカーの型番832-624のページです。
型番832-624に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

緊急地震速報標識 合成紙ステッカー

緊急地震速報標識 合成紙ステッカー

    ユニット 高圧ガス標識 LPガス供給施設

    ユニット 高圧ガス標識 LPガス供給施設

      アイドリングストップ推進標識 スチール

      アイドリングストップ推進標識 スチール

        ユニット 高圧ガス標識 特定高圧ガス消費施設・エコユニボード・450X600

        ユニット 高圧ガス標識 特定高圧ガス消費施設・エコユニボード・450X600

          グリーンクロス マンガ標識 GEB-50 ベルトスリングの使用前点検事項

          グリーンクロス マンガ標識 GEB-50 ベルトスリングの使用前点検事項

            K-46 構内標識

            K-46 構内標識

              職-601 資格者の職務標識

              職-601 資格者の職務標識

                グリーンクロス Pー5B 酸素欠乏硫化水素危険作業主任者の職務

                グリーンクロス Pー5B 酸素欠乏硫化水素危険作業主任者の職務

                  グリーンクロス マンガ標識 GEB-23 脚立を正しく使いましょう

                  グリーンクロス マンガ標識 GEB-23 脚立を正しく使いましょう

                    メーカー ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット グリーンクロス アズワン アズワン グリーンクロス グリーンクロス
                    通常価格 1,210円 2,991円 9,021円 2,991円 1,800円 6,776円 2,680円 1,425円 2,083円
                    通常出荷日 4日目   6日目   4日目   4日目   4日目   6日目   10日目   7日目   7日目  
                    形状 角型 - - - - - - - -
                    仕様 標準タイプ - - - - - - - -
                    材質(本体) 合成紙(ポリプロピレン)ステッカー - - - - - - - -
                    取付仕様 粘着シール - - - - - - - -
                    サイズ 200×300mm - - - - - - - -

                    緊急地震速報標識 合成紙ステッカーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    832-627
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    表示内容 JANコード トラスココード

                    1,210円

                    ( 1,331円 )
                    4個 あり

                    4日目

                    緊急地震速報を聞いたら○○○4571181410323743-3247

                    避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました