(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 緊急地震速報ステッカー近くの階で降・・PPステッカー 30×100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 緊急地震速報ステッカー近くの階で降・・PPステッカー 30×100

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
60円 ~ 1,000円
税込価格
66円 ~ 1,100円

【仕様】・サイズ:30×100×0.1mm厚・材質:PPステッカー・エレベータ...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■緊急地震速報標識

  • サイズ:30×100×0.1mm厚
  • 材質:PPステッカー
  • エレベーター用
ユニット 緊急地震速報ステッカー近くの階で降・・PPステッカー 30×100  製品仕様関連画像1
 

■施設内準備品

型番サイズ材質備考
863-693(小)25mmφ再ハクリ紙10枚1組
863-694(大)50mmφ
863-695(小)25mmφPPステッカー10枚1組
863-696(大)50mmφ
ユニット 緊急地震速報ステッカー近くの階で降・・PPステッカー 30×100  製品仕様関連画像2
ユニット 緊急地震速報ステッカー近くの階で降・・PPステッカー 30×100  製品仕様関連画像3

対策が済んだら、「飛散防止対策・済」を貼り、確認できる様にします。

使用方法・使用事例

使用方法

ユニット 緊急地震速報ステッカー近くの階で降・・PPステッカー 30×100  使用方法
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
形状
材質(本体)
表示内容
サイズ
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
角型
PPステッカー
緊急地震速報を聞いたら近くの階でおりる
30×100mm
0.1
4571181482030
743-3115
2.000

4個

60( 66円 )

4日目

丸型
再ハクリ紙
飛散防止対策済
25mm
-
4571181488209
744-6195
3.000

4個

500( 550円 )

6日目

丸型
PPステッカー
転倒防止対策要
25mm
-
4571181488223
744-6217
2.000

4個

900( 990円 )

4日目

丸型
PPステッカー
転倒防止対策要
50mm
-
4571181488230
744-6225
10

4個

1,000( 1,100円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:30×100×0.1mm厚
・材質:PPステッカー
・エレベーター用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 緊急地震速報ステッカー近くの階で降・・PPステッカー 30×100

ユニット 緊急地震速報ステッカー近くの階で降・・PPステッカー 30×100

    ユニット 教育修了者ステッカー新規入場時 PPステッカー 23×73 10枚入

    ユニット 教育修了者ステッカー新規入場時 PPステッカー 23×73 10枚入

      ユニット 横断幕 建設機械・クレーン等

      ユニット 横断幕 建設機械・クレーン等

        横断幕 布製

        横断幕 布製

          排煙口ステッカー

          排煙口ステッカー

            構内排水分別標識 アルミステッカー

            構内排水分別標識 アルミステッカー

              ユニット 横断幕 高所作業には必ず安全帯を使おう!

              ユニット 横断幕 高所作業には必ず安全帯を使おう!

                横断幕

                横断幕

                  短冊型安全標識 120x360mm アルミ

                  短冊型安全標識 120x360mm アルミ

                    短冊型安全標識 120x360mm スチール

                    短冊型安全標識 120x360mm スチール

                      ユニット カラーゴムマグネット 100×220mm 6枚組

                      ユニット カラーゴムマグネット 100×220mm 6枚組

                        メッシュ横断幕

                        メッシュ横断幕

                          ユニット 横断幕 作業手順 皆で守って 無災害!

                          ユニット 横断幕 作業手順 皆で守って 無災害!

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 60円 483円 15,299円 11,273円 461円 390円 12,214円 15,299円 2,400円 2,336円 5,225円 25,200円 15,299円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   6日目   4日目   4日目~   4日目   1日目~   4日目~   4日目   6日目   6日目   1日目  
                            仕様 標準タイプ - - - - - - - - - - - -
                            取付仕様 粘着シール - - - - - - - - - - - -

                            ユニット 緊急地震速報ステッカー近くの階で降・・PPステッカー 30×100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました