(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手スリ用標語

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:832-481
手スリ用標語 テスリヨウヒョウゴ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,320円
税込単価
1,452円

【特長】・階段の踏み外し事故に対して注意を促す標識です。【用途】・階段付近への...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 取付仕様詳細:
    Φ2.5mm穴4スミ(ビス別売)
  • 質量(g):
    150
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン

型番

832-481 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 832-481:上り
  • 832-482:下り
  • サイズ:450×300×1.2mm厚
  • 材質:エコユニボード(2.5mmφ穴4スミ)
手スリ用標語  製品特長詳細画像

832-482

使用方法・使用事例

使用事例

手スリ用標語  使用事例
 
商品情報を表示

832-481 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

832-481

手すりを持ってゆっくり上る
4571181410187
811-5990

4個

1,320( 1,452円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・階段の踏み外し事故に対して注意を促す標識です。
【用途】
・階段付近への表示に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手スリ用標語の型番832-481のページです。
型番832-481に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手スリ用標語

手スリ用標語

    建設副産物標識 エコユニボード

    建設副産物標識 エコユニボード

      ベルデビバフロアステッカー

      ベルデビバフロアステッカー

        ユニット 建設機械関係標識 はさまれ危険 PVCステッカー 500×400mm

        ユニット 建設機械関係標識 はさまれ危険 PVCステッカー 500×400mm

          ユニット 有機溶剤標識 注意有機溶剤作業中 エコユニボード 600×450

          ユニット 有機溶剤標識 注意有機溶剤作業中 エコユニボード 600×450

            ユニット 一般イラスト標識 閉まるドアにご注意下さ

            ユニット 一般イラスト標識 閉まるドアにご注意下さ

              ユニット PCBステッカー(5枚組)・PVCステッカー・80X110

              ユニット PCBステッカー(5枚組)・PVCステッカー・80X110

                ユニット 解除中マグネット小 ゴムマグネット 333×250mm

                ユニット 解除中マグネット小 ゴムマグネット 333×250mm

                  グリーンクロス マンガ標識 GMW-30 落雪にご注意

                  グリーンクロス マンガ標識 GMW-30 落雪にご注意

                    建設副産物分別標識

                    建設副産物分別標識

                      グリーンクロス マンガ標識 GMW-34 手洗い推進

                      グリーンクロス マンガ標識 GMW-34 手洗い推進

                        グリーンクロス マンガ標識 GMW-9 左右確認

                        グリーンクロス マンガ標識 GMW-9 左右確認

                          グリーンクロス マンガ標識 GEM-5 足場組立解体中立入禁止

                          グリーンクロス マンガ標識 GEM-5 足場組立解体中立入禁止

                            メーカー ユニット ユニット ミドリ安全 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                            通常価格 1,320円 1,169円 3,288円 1,085円 1,243円 1,366円 802円 1,338円 1,134円 850円 1,134円 1,625円 1,101円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   9日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 安全標識 - - 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - - - - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - 塩化ビ二―ル(PVC) ポリプロピレン(PP) 塩化ビ二―ル(PVC) 塩化ビ二―ル(PVC) その他 - - - - -
                            表示内容 その他 - - その他 その他 その他 その他 その他 - - - - -
                            取付仕様 その他 - - その他 - その他 その他 マグネット - - - - -
                            取付仕様詳細 Φ2.5mm穴4スミ(ビス別売) - - 粘着シール - 粘着シール 粘着シール - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            832-482
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容詳細 JANコード トラスココード

                            1,320円

                            ( 1,452円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            手すりを持ってゆっくり下る4571181410194811-5991

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました