(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

側面用交通安全標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

側面用交通安全標識

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,549円
税込単価
2,804円

【仕様】・突き出しタイプ・両面表示・材質:ペット樹脂(折り曲げ50mm・4mm...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 突き出しタイプ
  • 両面表示
  • サイズ:400×200×2mm厚
  • 材質:ペット樹脂(折り曲げ50mm・4mmφ穴3)

使用方法・使用事例

使用事例

側面用交通安全標識  使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
材質(本体)
表示内容
取付仕様
サイズ
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

832-01

突き出しタイプ
ペット樹脂
子供の飛び出し注意
穴3ヵ所
-
-
4571181481941
743-2976
200
400
280

2個

2,549( 2,804円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・突き出しタイプ
・両面表示
・材質:ペット樹脂(折り曲げ50mm・4mmφ穴3)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

側面用交通安全標識の型番832-01のページです。
型番832-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

側面用交通安全標識

側面用交通安全標識

    グリーンクロス マンガ標識 GEM-74 子供の飛び出し注意

    グリーンクロス マンガ標識 GEM-74 子供の飛び出し注意

      標識

      標識

        ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

        ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

          グリーンクロス マンガ標識 GEM-79 最大積載荷重 kg

          グリーンクロス マンガ標識 GEM-79 最大積載荷重 kg

            指差呼称標識 エコユニボード

            指差呼称標識 エコユニボード

              PL警告ステッカー 35×70mm

              PL警告ステッカー 35×70mm

                JIS 警告標識 ヨコ 注意発電設備

                JIS 警告標識 ヨコ 注意発電設備

                  JIS 警告標識 ヨコ 頭上注意

                  JIS 警告標識 ヨコ 頭上注意

                    電気関係ステッカー 40X80

                    電気関係ステッカー 40X80

                      産業廃棄物標識

                      産業廃棄物標識

                        メーカー ユニット グリーンクロス つくし工房 ユニット グリーンクロス ユニット 日本緑十字社 グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット
                        通常価格 2,549円 1,101円 674円 486円 1,101円 809円 1,149円 1,312円 874円 483円 445円
                        通常出荷日 4日目   8日目   1日目   4日目~   7日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   6日目   1日目~  
                        形状 角型 - - - - - - - - - -

                        側面用交通安全標識のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました