(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 横断旗 ありがとう横断中・ポリエチレン・10本1組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 横断旗 ありがとう横断中・ポリエチレン・10本1組

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,224円
税込単価
2,446円

交通安全用品の横断旗です。旗のサイズ:350×370mm棒の長さ:700mm

詳細情報を確認する

  • 形状:
    角型
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 寸法(mm):
    340×370(棒700)
  • 表示内容詳細:
    ありがとうございます 横断中
  • トラスココード:
    743-2992
  • 質量(g):
    400.000
  • 材質1:
    ポリエチレン

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:340×370mm(棒700mm)
  • ポリエチレン
  • 10枚1組
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

832-04

2個

2,224( 2,446円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

交通安全用品の横断旗です。
旗のサイズ:350×370mm
棒の長さ:700mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 横断旗 ありがとう横断中・ポリエチレン・10本1組の型番832-04のページです。
型番832-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 横断旗 ありがとう横断中・ポリエチレン・10本1組

ユニット 横断旗 ありがとう横断中・ポリエチレン・10本1組

    ユニット 安全タオル(10本1組) 810×360mm

    ユニット 安全タオル(10本1組) 810×360mm

      ユニット 安全吹流し 綿製 450Ф×2850mm

      ユニット 安全吹流し 綿製 450Ф×2850mm

        ユニット 旗竿用ロープ10M ビニロンロープ 7mmФ×10m

        ユニット 旗竿用ロープ10M ビニロンロープ 7mmФ×10m

          吹き流し(ポリエステル)

          吹き流し(ポリエステル)

            290x900mm バリケード用垂れ幕(トラ/安全第一

            290x900mm バリケード用垂れ幕(トラ/安全第一

              手旗(赤) 67023

              手旗(赤) 67023

                ユニット 三角旗危険注意 布製 300×260mm

                ユニット 三角旗危険注意 布製 300×260mm

                  フラッグ標識ロープ

                  フラッグ標識ロープ

                    三角旗 布製

                    三角旗 布製

                      三角旗標識

                      三角旗標識

                        ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

                        ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

                          フラッグ標識ロープ  「危険」

                          フラッグ標識ロープ 「危険」

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット エスコ アイトス ユニット 日本緑十字社 ユニット つくし工房 ユニット 日本緑十字社
                            通常価格 2,224円 4,627円 13,725円 1,834円 6,000円 1,540円 651円 557円 7,734円 476円 403円 5,988円 13,499円
                            通常出荷日 2日目   6日目   6日目   4日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   6日目   4日目   6日目   1日目~   1日目~   4日目  
                            形状 角型 角型 吹き流し - 吹き流し 角型 角型 - 三角型 - 三角型 角型 三角型
                            材質(本体) その他 - その他 その他 ポリエステル - - その他 - その他 その他 その他
                            表示内容 その他 その他 その他 - - - - - その他 - - その他 その他
                            寸法(mm) 340×370(棒700) 810×360 - - - - - - - - - 1800×600 -
                            表示内容詳細 ありがとうございます 横断中 - - - - - - - - - - - -

                            ユニット 横断旗 ありがとう横断中・ポリエチレン・10本1組のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました