(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゼッケンステッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゼッケンステッカー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
121円 ~ 282円
税込価格
133円 ~ 310円

【特長】・衣類の上に直接貼り込みができます。衣類から剥がしても糊が残らないステ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    テープ
  • 材質(本体)詳細:
    アセテートサテン

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品仕様

ゼッケンステッカー 外観1

831-961(背中用)、831-971(胸用)

ゼッケンステッカー 外観2

831-962(背中用)、831-972(胸用)

ゼッケンステッカー 外観3

831-963(背中用)、831-973(胸用)

ゼッケンステッカー 外観4

831-964(背中用)、831-974(胸用)

ゼッケンステッカー 外観5

831-965(背中用)、831-975(胸用)

ゼッケンステッカー 外観6

831-966(背中用)、831-976(胸用)

ゼッケンステッカー 外観7

831-967(背中用)、831-977(胸用)

背中用
サイズ:180×250mm
材質:アセテートサテン
胸用
サイズ:60×90mm
材質:アセテートサテン

使用方法・使用事例

ゼッケンステッカー 使用事例1

背中用

ゼッケンステッカー 使用事例2

胸用

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
摘要
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
避難誘導
4571181444748
826-4191
18
背中用ステッカー
180×250

4個

282( 310円 )

4日目

救護
4571181444755
826-4192
18
背中用ステッカー
180×250

4個

282( 310円 )

1日目

消火
4571181444762
826-4193
18
背中用ステッカー
180×250

4個

282( 310円 )

4日目

炊き出し
4571181444779
826-4194
18
背中用ステッカー
180×250

4個

282( 310円 )

4日目

ケガ人
4571181444786
826-4195
2
背中用ステッカー
180×250

4個

282( 310円 )

1日目

黄無地
4571181444793
826-4196
16.000
背中用ステッカー
180×250

4個

282( 310円 )

1日目

赤枠白無地
4571181444809
826-4197
16.000
背中用ステッカー
180×250

4個

282( 310円 )

4日目

避難誘導
4571181444816
826-4198
2
胸用ステッカー
60×90

4個

121( 133円 )

4日目

救護
4571181444823
826-4199
2
胸用ステッカー
60×90

4個

121( 133円 )

4日目

消火
4571181444830
826-4200
2
胸用ステッカー
60×90

4個

121( 133円 )

4日目

炊き出し
4571181444847
826-4201
2
胸用ステッカー
60×90

4個

121( 133円 )

4日目

ケガ人
4571181444854
826-4202
2
胸用ステッカー
60×90

4個

121( 133円 )

4日目

黄無地
4571181444861
826-4203
2
胸用ステッカー
60×90

4個

121( 133円 )

4日目

赤枠白無地
4571181444878
826-4204
2
胸用ステッカー
60×90

4個

121( 133円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衣類の上に直接貼り込みができます。衣類から剥がしても糊が残らないステッカーです。
・防災訓練時に、簡単に役割識別ができます。
【用途】
・防災訓練での役割分担表示に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゼッケンステッカー

ゼッケンステッカー

    避難・誘導用品 プラカード

    避難・誘導用品 プラカード

      蛍光旗

      蛍光旗

        安全標示旗 ハトメタイプ

        安全標示旗 ハトメタイプ

          三角旗標識

          三角旗標識

            安全標示旗筒状メタイプ

            安全標示旗筒状メタイプ

              安全標示旗着脱簡単メタイプ

              安全標示旗着脱簡単メタイプ

                桃太郎旗

                桃太郎旗

                  ユニット 安全旗(中) 綿製 870×1250mm

                  ユニット 安全旗(中) 綿製 870×1250mm

                    ロープ三角標識

                    ロープ三角標識

                      グリーンクロス のぼり旗 一人KY活動

                      グリーンクロス のぼり旗 一人KY活動

                        マジックテープ付三角旗危険/トラロープ付三角旗(9連)

                        マジックテープ付三角旗危険/トラロープ付三角旗(9連)

                          ユニット 大型避難誘導旗

                          ユニット 大型避難誘導旗

                            メーカー ユニット ユニット グリーンクロス ユタカメイク つくし工房 ユタカメイク ユタカメイク ユニット ユニット つくし工房 グリーンクロス ユニット ユニット
                            通常価格 121円 6,429円 804円 857円 403円 676円 1,657円 2,625円 2,180円 2,073円 1,571円 1,200円 8,100円
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   7日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ その他 - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) その他 - - - - - - - - - - - -
                            表示内容 その他 - - - - - - - - - - - -
                            取付仕様 テープ - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体)詳細 アセテートサテン - - - - - - - - - - - -

                            ゼッケンステッカーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました