(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:831-90
ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm ヒョウジハタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,988円
税込単価
6,587円

避難場所に必要な表示ののぼりです。サイズ:1800×600mm取付方式:のぼり...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    角型
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付方法:
    筒状通し穴
  • 寸法(mm):
    1800×600
  • 質量(g):
    80.000
  • 材質1:
    ポンジ

(i)ご注意

  • 文字入れはできません。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 場所を選ばず設置できるのぼり旗。

(共通)

  • サイズ:1,800×600mm
  • 材質:テトロンポンジ

※文字入れはできません。

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm 使用例
 
商品情報を表示

831-90 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
表示内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

831-90

一時避難場所
4571181444687
743-2925
-

1個

5,988( 6,587円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

避難場所に必要な表示ののぼりです。
サイズ:1800×600mm
取付方式:のぼり旗

(i)ご注意

  • 文字入れはできません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mmの型番831-90のページです。
型番831-90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm

    桃太郎旗

    桃太郎旗

      のぼり旗

      のぼり旗

        ユニット 横断旗 ありがとう横断中・ポリエチレン・10本1組

        ユニット 横断旗 ありがとう横断中・ポリエチレン・10本1組

          ユニット 大型避難誘導旗

          ユニット 大型避難誘導旗

            工事管理懸垂幕 KKMシリーズ

            工事管理懸垂幕 KKMシリーズ

              ユニット 職長会紹介ボードセット(用紙5組付) 軟質ビニール 900×616

              ユニット 職長会紹介ボードセット(用紙5組付) 軟質ビニール 900×616

                900mm ワンタッチ取付標識(工事関係者以外立禁止 EA983DH-16

                900mm ワンタッチ取付標識(工事関係者以外立禁止 EA983DH-16

                  国旗

                  国旗

                    グリーンクロス のぼり旗 一人KY活動

                    グリーンクロス のぼり旗 一人KY活動

                      マジックテープ付三角旗 ターポリン

                      マジックテープ付三角旗 ターポリン

                        ファイインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具ファインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具

                        ファイインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具ファインメッシュ吹キ流シ用単管取付金具

                          マジックテープ付三角旗危険/トラロープ付三角旗(9連)

                          マジックテープ付三角旗危険/トラロープ付三角旗(9連)

                            メーカー ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット アズワン ユニット エスコ グリーンクロス ユニット つくし工房 ユニット
                            通常価格 5,988円 2,625円 3,780円 2,224円 8,100円 9,200円 14,735円 4,179円 1,077円 1,571円 1,200円 4,916円 1,200円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   2日目   4日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   7日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            形状 角型 - 角型 角型 角型 - - 角型 - - 三角型 吹き流し 三角型
                            材質(本体) その他 - ポリエステル その他 その他 - - ビニール - - その他 スチール ビニール
                            表示内容 その他 - その他 その他 その他 - - その他 その他 - - - -
                            取付方法 筒状通し穴 - その他 - 筒状通し穴 - - その他 - - その他 単管取付タイプ その他
                            寸法(mm) 1800×600 - - 340×370(棒700) 旗/450×615、ポール/1190-1400可変 - - - - - 300×260 - -

                            ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            831-91
                            831-92
                            831-93
                            831-94
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容詳細 JANコード トラスココード 表示内容

                            5,988円

                            ( 6,587円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            避難場所4571181444694743-2933-

                            5,988円

                            ( 6,587円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            救護所4571181444700743-2941-

                            5,988円

                            ( 6,587円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            給水所4571181444717743-2950給水所

                            5,988円

                            ( 6,587円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            災害対策本部4571181444724743-2968-

                            標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました