(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 看板 消火訓練用標的 鉄製 800×555

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ユニット 看板 消火訓練用標的 鉄製 800×555

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,787円
税込価格
9,666円

【仕様】・材質:板/鉄・枠/鉄(白塗装)・サイズ:枠/800×555mm、板/...

詳細情報を確認する

型番

831-80 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:枠/800×555mm、板/700×547mm
  • 重量:約3.5kg
  • 片面表示

外形図

単位:mm
ユニット 看板 消火訓練用標的 鉄製 800×555  外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 看板 消火訓練用標的 鉄製 800×555  使用事例
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

831-80

1個

8,787( 9,666円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:板/鉄・枠/鉄(白塗装)
・サイズ:枠/800×555mm、板/700×547mm
・重量:約3.5kg
・片面表示

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 看板 消火訓練用標的 鉄製 800×555

ユニット 看板 消火訓練用標的 鉄製 800×555

    グリーンクロス たれ幕 CS-1 高所作業中

    グリーンクロス たれ幕 CS-1 高所作業中

      ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

      ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

        グリーンクロス タンカン標識 NTー33 ここに物を置くな

        グリーンクロス タンカン標識 NTー33 ここに物を置くな

          ユニット 喫煙所標識 喫煙所 エコユニボード 600×300

          ユニット 喫煙所標識 喫煙所 エコユニボード 600×300

            グリーンクロス 工事用黒板 無地ヨコ

            グリーンクロス 工事用黒板 無地ヨコ

              グリーンクロス たれ幕 CS-2 上部作業中

              グリーンクロス たれ幕 CS-2 上部作業中

                横型指導標識 ↑頭上注意

                横型指導標識 ↑頭上注意

                  マルチサインシート

                  マルチサインシート

                    ユニット 積載荷重標識 1すぱん○kg エコユニボード 450×600mm

                    ユニット 積載荷重標識 1すぱん○kg エコユニボード 450×600mm

                      ユニット 開口部関係標識 開口部注意 両面表示 200×300mm

                      ユニット 開口部関係標識 開口部注意 両面表示 200×300mm

                        メーカー ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット
                        通常価格 8,787円 2,100円 486円 1,097円 1,030円 2,590円 2,019円 2,247円 7,988円 1,169円 1,876円
                        通常出荷日 1日目   2日目~   4日目~   7日目   1日目~   7日目   7日目   4日目   4日目~   1日目~   4日目  
                        商品タイプ スタンド式 掲示板(標準タイプ) - - - - - - - - -
                        材質(本体) 板/鉄・枠/鉄(白塗装) ポンジ - - - - - - - - -
                        表示内容 発火点 - - - - - - 頭上注意 - - 開口部注意 無断取りはずし禁止
                        トラスココード 743-2861 - - - - - - - - - 738-2308
                        質量(g) 3500 - - - - - - - 850.000 - 190

                        ユニット 看板 消火訓練用標的 鉄製 800×555のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト