(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 避難誘導旗 ポケット式(A3)塩ビパイプ白 1250×530mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 避難誘導旗 ポケット式(A3)塩ビパイプ白 1250×530mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

避難誘導用に職場の部署や各班等の名称をパソコン等でA3用紙に印刷し、差し込んで...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    角型
  • 材質(本体):
    その他

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質棒の長さ棒の太さ
831-751,250×530mm表示板/透明塩ビ
ポール/塩ビパイプ
--
831-77350×450mm天竺(ラワン棒付)450mm15mmφ

外形図

ユニット 避難誘導旗 ポケット式(A3)塩ビパイプ白 1250×530mm 外形図

831-75

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 避難誘導旗 ポケット式(A3)塩ビパイプ白 1250×530mm 使用例1

A3用紙に出力製作例

ユニット 避難誘導旗 ポケット式(A3)塩ビパイプ白 1250×530mm 使用例2

831-75/避難誘導用に、職場の部署や各班等の名称をパソコン等でA3用紙にオリジナル製作して、紙を差込んで使用します。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
取付方法
寸法(mm)
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

831-77

その他
筒状通し穴
350×450(棒の長さ)
避難誘導
4589793391251
743-2836
70.000
綿(棒付)
-

1個

2,200( 2,420円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

避難誘導用に職場の部署や各班等の名称をパソコン等でA3用紙に印刷し、差し込んで使用します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 避難誘導旗 ポケット式(A3)塩ビパイプ白 1250×530mmの型番831-77のページです。
型番831-77に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 避難誘導旗 ポケット式(A3)塩ビパイプ白 1250×530mm

ユニット 避難誘導旗 ポケット式(A3)塩ビパイプ白 1250×530mm

    避難・誘導用品 プラカード

    避難・誘導用品 プラカード

      グリーンクロス のぼり用サインポール

      グリーンクロス のぼり用サインポール

        旗ポールロープ型

        旗ポールロープ型

          ピンポール

          ピンポール

            手旗(白) 67024

            手旗(白) 67024

              マイゾックス マイポール

              マイゾックス マイポール

                マイゾックス マイポール3MX2段

                マイゾックス マイポール3MX2段

                  ユニット 大型避難誘導旗

                  ユニット 大型避難誘導旗

                    トラバーピン

                    トラバーピン

                      123 アルミポール

                      123 アルミポール

                        ユニット 顔写真用ビニールケース 軟質ビニール 125×750mm

                        ユニット 顔写真用ビニールケース 軟質ビニール 125×750mm

                          ノボリ用ポール

                          ノボリ用ポール

                            メーカー ユニット ユニット グリーンクロス サンポール マイゾックス アイトス マイゾックス マイゾックス ユニット マイゾックス 伊藤製作所 ユニット アズワン
                            通常価格 2,200円 6,429円 736円 86,721円 315円 651円 2,103円 3,457円 8,100円 296円 52,084円 997円 1,393円
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   1日目   11日目   2日目~   4日目   2日目   4日目   4日目   6日目   5日目   4日目   1日目~  
                            形状 角型 その他 - その他 その他 角型 - - 角型 その他 - 角型 -
                            材質(本体) その他 アルミ合金 - アルミ合金 スチール - アルミ合金 アルミ合金 その他 スチール - ビニール -

                            ユニット 避難誘導旗 ポケット式(A3)塩ビパイプ白 1250×530mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            831-75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 取付方法 寸法
                            (mm)
                            表示内容詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 摘要

                            3,844円

                            ( 4,228円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            無地その他1250×530-4571181481767743-2810280.000ポール/塩ビパイプ白・表示部/塩ビ透明A3用紙が差し込めます

                            標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました