(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメットカバーメッシュポケット付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメットカバーメッシュポケット付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,100円
税込価格
2,310円

【特長】・ヘルメットに被せるメッシュタイプのカバーです。・色分けをする事で役割...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    帽子
  • 質量(g):
    36.000
  • 材質1:
    本体:ナイロンメッシュ、ゴムひも/透明ポケット:透明塩ビ
  • 摘要:
    左右透明ポケット、後ろタグ付

(i)ご注意

  • ヘルメットは別売です。 全周つば付型ヘルメットにはご使用できません。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 名刺サイズの紙が差込めて、役割がひと目でわかります。
  • 両サイドのポケットに表示が差込めます。
  • 表示内容の差替えが自由で、繰り返し使用できます。
  • 5色からお選びいただけます。
    831-741(赤)、831-742(青)、831-743(黄)、831-744(蛍光緑)、831-745(蛍光赤)
  • 本体/ナイロンメッシュ、ゴムひも・透明ポケット/透明塩ビ
    ※左右透明ポケット、後ろタグ付
ヘルメットカバーメッシュポケット付 製品仕様

前後がわかりやすい後ろタグ付!

使用方法・使用事例

使用方法

ヘルメットカバーメッシュポケット付 関連画像1

(1)入力した内容をプリンタで出力します。
(2)用紙をカットします。
(3)ポケットに差し込みます。

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4571181481712
826-4181

4個

2,100( 2,310円 )

1日目

4571181481729
826-4182

4個

2,100( 2,310円 )

4日目

4571181481736
826-4183

4個

2,100( 2,310円 )

4日目

蛍光緑
4571181481743
826-4184

4個

2,100( 2,310円 )

4日目

蛍光赤
4571181481750
826-4185

4個

2,100( 2,310円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットに被せるメッシュタイプのカバーです。
・色分けをする事で役割分担を明確にできます。
・訓練用の役割をプリントした用紙(55×90mm)をポケットに差し込んで表示できます。
【用途】
・災害時、防災訓練での役割分担表示に最適です。

(i)ご注意

  • ヘルメットは別売です。 全周つば付型ヘルメットにはご使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメットカバーメッシュポケット付

ヘルメットカバーメッシュポケット付

    ユニット 帽子 救護表示 ナイロンメッシュ サイズ:フリー

    ユニット 帽子 救護表示 ナイロンメッシュ サイズ:フリー

      緑十字 A型バリケード用ウエイト 500×180×180mm 10kg(満水時)

      緑十字 A型バリケード用ウエイト 500×180×180mm 10kg(満水時)

        配管識別ステッカー 大 ユニクロス 100mm幅

        配管識別ステッカー 大 ユニクロス 100mm幅

          配管識別ステッカー 小 ユニクロス 50mm幅

          配管識別ステッカー 小 ユニクロス 50mm幅

            反射安全表示垂れ幕

            反射安全表示垂れ幕

              ユニット シューズカバー・布製・サイズ:フリー

              ユニット シューズカバー・布製・サイズ:フリー

                ユニット テープロッド 紙製 50mm幅×25m

                ユニット テープロッド 紙製 50mm幅×25m

                  ユニット ポリタンク カンバリ用 ポリプロピレン 190×190×215H

                  ユニット ポリタンク カンバリ用 ポリプロピレン 190×190×215H

                    ユニバーサルサーキットブレーカー用ロックアウト

                    ユニバーサルサーキットブレーカー用ロックアウト

                      ユニット スムーサ金具2個1組 48.6~50.8Ф用

                      ユニット スムーサ金具2個1組 48.6~50.8Ф用

                        中川ケミカル カッティングシートVS079チャコール450mm×15M巻 T寸

                        中川ケミカル カッティングシートVS079チャコール450mm×15M巻 T寸

                          ユニット コードロックアウト

                          ユニット コードロックアウト

                            メーカー ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユタカメイク ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 中川ケミカル ユニット
                            通常価格 2,100円 2,475円 1,935円 1,765円 1,025円 1,663円 1,443円 3,585円 2,436円 5,084円 1,863円 19,172円 12,515円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目~   6日目   6日目   6日目   4日目   1日目   16日目   4日目  
                            商品タイプ 帽子 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 36.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:ナイロンメッシュ、ゴムひも/透明ポケット:透明塩ビ - - - - - - - - - - - -
                            摘要 左右透明ポケット、後ろタグ付 - - - - - - - - - - - -

                            ヘルメットカバーメッシュポケット付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました