(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポケット式役割ホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:831-694
ポケット式役割ホルダー ポケットシキヤクワリホルダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,047円
税込単価
1,152円

【特長】・A4用紙が差し込めます。【材質】・色部:塩ビ・表示部:塩ビ透明【セッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 質量(g):
    80.000
  • 材質1:
    色部:塩ビ
  • 材質2:
    表示部:塩ビ透明
  • 摘要:
    A4用紙が差し込めます。
  • 寸法(mm):
    250×314

型番

831-694 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

831-691(白)、831-692(黄)、831-693(緑)、831-694(赤)、831-695(紺)

共通

  • サイズ:250×314mm
  • 材質:色部/塩ビ、表示部/透明塩ビ(1,240mmヒモ1本付)
  • A4ヨコ用

外形図

ポケット式役割ホルダー 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

A4用紙に出力製作例

ポケット式役割ホルダー 使用例

首からぶら下げて使用します/A4サイズの用紙をポケットに差込めます

 
商品情報を表示

831-694 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

831-694

4571181481644
743-2747

5個

1,047( 1,152円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4用紙が差し込めます。
【材質】
・色部:塩ビ
・表示部:塩ビ透明
【セット内容】
・ヒモ付(1240mm×1本)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケット式役割ホルダーの型番831-694のページです。
型番831-694に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケット式役割ホルダー

ポケット式役割ホルダー

    差込式でええよん

    差込式でええよん

      カラーベスト

      カラーベスト

        多機能ベスト ナイロンメッシュ

        多機能ベスト ナイロンメッシュ

          サイズ調整ベスト

          サイズ調整ベスト

            反射ベスト(タスキ型)

            反射ベスト(タスキ型)

              レッグピカ

              レッグピカ

                反射タスキ(リバーシブルタイプ)

                反射タスキ(リバーシブルタイプ)

                  差込式でええよん(反射帯付きベスト)オレンジ

                  差込式でええよん(反射帯付きベスト)オレンジ

                    反射ベスト

                    反射ベスト

                      ミツトモ LED反射ベスト 黄×黄 ハイカプセル 電池付

                      ミツトモ LED反射ベスト 黄×黄 ハイカプセル 電池付

                        LED反射安全ベスト

                        LED反射安全ベスト

                          ミツトモ ショート反射ベスト 紺×黄 ハイカプセル

                          ミツトモ ショート反射ベスト 紺×黄 ハイカプセル

                            メーカー ユニット 日本緑十字社 つくし工房 ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 マイスト 日本緑十字社 ユニット イチネンアクセス TAKAGI イチネンアクセス
                            通常価格 1,047円 2,907円 1,450円 6,442円 3,381円 6,000円 1,500円 1,366円 3,714円 2,149円 4,128円 1,980円 2,019円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   6日目   6日目   4日目~   4日目   2日目   1日目   2日目~   7日目   3日目   7日目  
                            商品タイプ 関連品 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト タスキ バンド タスキ - 安全ベスト - 安全ベスト -
                            質量(g) 80.000 - - - 240.000 210.000 - - - - - - -
                            材質1 色部:塩ビ - - 透明ポケット部:軟質ビニール・反射部:高輝度反射材 本体:ポリエステル100%メッシュ生地・反射材:高輝度マイクロプリズム 高輝度反射材 - - - - - - -
                            材質2 表示部:塩ビ透明 - - - - - - - - - - - -
                            摘要 A4用紙が差し込めます。 - - - 3段階サイズ調整可能 - - - - - - - -

                            ポケット式役割ホルダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            831-691
                            831-692
                            831-693
                            831-695
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 内容

                            1,047円

                            ( 1,152円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            4571181481613743-2712

                            1,047円

                            ( 1,152円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            4571181481620743-2721

                            1,047円

                            ( 1,152円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            4571181481637743-2739

                            1,047円

                            ( 1,152円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            4571181481651743-2755

                            安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました