(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保管庫表示ステッカー 蓄光ステッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:831-601
保管庫表示ステッカー 蓄光ステッカー ホカンコヒョウジステッカー チクコウステッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,063円
税込単価
2,269円

【特長】・防災備品を保管している場所に表示する中輝度蓄光タイプの保管庫表示ステ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 室内でお使いください

型番

831-601 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:120×360mm
保管庫表示ステッカー 蓄光ステッカー  製品特長1

831-602

保管庫表示ステッカー 蓄光ステッカー  製品特長2

831-603

使用方法・使用事例

使用事例

保管庫表示ステッカー 蓄光ステッカー  使用事例
 
商品情報を表示

831-601 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

831-601

防災用品
4571181410101
826-4178

4個

2,063( 2,269円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防災備品を保管している場所に表示する中輝度蓄光タイプの保管庫表示ステッカーです。
【用途】
・防災備品保管表示に最適です。

(i)ご注意

  • 室内でお使いください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保管庫表示ステッカー 蓄光ステッカーの型番831-601のページです。
型番831-601に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保管庫表示ステッカー 蓄光ステッカー

保管庫表示ステッカー 蓄光ステッカー

    安全標識 (立入禁止)

    安全標識 (立入禁止)

      ユニット 避難器具 → ステッカー

      ユニット 避難器具 → ステッカー

        標識土足厳禁 エコユニボード

        標識土足厳禁 エコユニボード

          構内用標識 300×1200mm スチール

          構内用標識 300×1200mm スチール

            クレーン合図法標識 エコユニボード

            クレーン合図法標識 エコユニボード

              リスクアセスメント標識 エコユニボード

              リスクアセスメント標識 エコユニボード

                置場標識 エコユニボード

                置場標識 エコユニボード

                  誘導標識 蓄光ステッカー

                  誘導標識 蓄光ステッカー

                    ユニット 危険予知標識

                    ユニット 危険予知標識

                      消火器ステッカー標識

                      消火器ステッカー標識

                        パレット用高さ制限標識

                        パレット用高さ制限標識

                          建築業協会統一標識

                          建築業協会統一標識

                            メーカー ユニット つくし工房 ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 2,063円 674円 2,475円 360円 7,599円 3,030円 1,169円 831円 427円 831円 264円 2,006円 850円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目~   6日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   1日目~  
                            形状 角型 - 角型 - - - - - - - 角型 - -
                            仕様 蓄光タイプ - 蓄光タイプ - - - - - - - - - -
                            材質(本体) 蓄光ステッカー - 蓄光ステッカー - - - - - - - - - -
                            取付仕様 裏面粘着 - 粘着付(セパレーター台紙付) - - - - - - - 粘着シール - -
                            サイズ 120×360mm - - - - - - - - - 240×80mm - -

                            保管庫表示ステッカー 蓄光ステッカーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            831-603
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード

                            2,063円

                            ( 2,269円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            防災倉庫4571181410125826-4180

                            避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました