(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 避難器具 → ステッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:831-45
ユニット 避難器具 → ステッカー ユニット ヒナンキグ -> ステッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,475円
税込単価
2,723円

【特長】・蓄光ステッカー使用の為、停電時に光を発します。・避難器具の保管場所が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 壁面用
  • サイズ:150×360mm
  • 材質:蓄光ステッカー(中輝度)
ユニット 避難器具 → ステッカー  製品特長

使用方法・使用事例

ユニット 避難器具 → ステッカー  使用事例
 
商品情報を表示

831-45 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
サイズ
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕様詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

831-45

↓避難器具
150×360mm
-
4571181410057
743-2666
28.000
片面表示

4個

2,475( 2,723円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓄光ステッカー使用の為、停電時に光を発します。
・避難器具の保管場所が一目で分かります。
【用途】
・避難器具の保管箱や設置場所に貼り付けるステッカー標識です。

(i)ご注意

  • 蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 避難器具 → ステッカーの型番831-45のページです。
型番831-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 避難器具 → ステッカー

ユニット 避難器具 → ステッカー

    アズワン 廃棄物保管場所標識 600×600

    アズワン 廃棄物保管場所標識 600×600

      埋設物他標識 エコユニボード

      埋設物他標識 エコユニボード

        ユニット 危険物標識

        ユニット 危険物標識

          ドア用蓄光ステッカー

          ドア用蓄光ステッカー

            保管庫表示ステッカー 蓄光ステッカー

            保管庫表示ステッカー 蓄光ステッカー

              整理整頓標識

              整理整頓標識

                安全標識 (立入禁止)

                安全標識 (立入禁止)

                  消火用品方向表示 壁貼リ用蓄光ステッカー

                  消火用品方向表示 壁貼リ用蓄光ステッカー

                    標識土足厳禁 エコユニボード

                    標識土足厳禁 エコユニボード

                      置場標識 エコユニボード

                      置場標識 エコユニボード

                        建設副産物標識 エコユニボード

                        建設副産物標識 エコユニボード

                          消防設備ステッカー

                          消防設備ステッカー

                            メーカー ユニット アズワン ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 2,475円 2,755円 1,030円 1,244円 809円 2,063円 1,450円 674円 2,039円 360円 831円 1,169円 813円
                            通常出荷日 4日目   1日目   6日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   4日目~   4日目  
                            形状 角型 - - - 角型 角型 - - 角型 - - - 角型
                            仕様 蓄光タイプ - - - 蓄光タイプ 蓄光タイプ - - 蓄光タイプ - - - 標準タイプ
                            材質(本体) 蓄光ステッカー - - - 蓄光ステッカー 蓄光ステッカー - - 蓄光ステッカー - - - PVCステッカー
                            取付仕様 粘着付(セパレーター台紙付) - - - 粘着付(セパレーター台紙付) 裏面粘着 - - 粘着付(セパレーター台紙付) - - - 粘着付(セパレーター台紙付)

                            ユニット 避難器具 → ステッカーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            831-43
                            831-46
                            831-47
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 サイズ 詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 仕様詳細

                            2,475円

                            ( 2,723円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            ↓避難はしご150×360mm-4571181410033743-264028.000片面表示

                            2,475円

                            ( 2,723円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            避難器具→150×360mm-4571181410064743-267428.000片面表示

                            2,475円

                            ( 2,723円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            ←避難器具240×80mm-4571181410071743-268228.000片面表示

                            避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました