(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消防設備ステッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

消防設備ステッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
813円
税込単価
894円

【特長】・消防設備設置場所の経路上に表示するステッカーです。【用途】・消防設備...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。

型番

863-679 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 壁面用
  • サイズ:150×360mm
  • 材質:PVCステッカー
消防設備ステッカー  仕様
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

863-679

4個

813( 894円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消防設備設置場所の経路上に表示するステッカーです。
【用途】
・消防設備設置場所の経路上に障害物を置く事を防ぐ為の表示ステッカーです。

(i)ご注意

  • 蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消防設備ステッカーの型番863-679のページです。
型番863-679に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

消防設備ステッカー

消防設備ステッカー

    ユニット 避難器具 → ステッカー

    ユニット 避難器具 → ステッカー

      ユニット 防犯用標識 セキュリティシステム作動・エコユニボード・200X400

      ユニット 防犯用標識 セキュリティシステム作動・エコユニボード・200X400

        消火用品方向表示 壁貼リ用蓄光ステッカー

        消火用品方向表示 壁貼リ用蓄光ステッカー

          グリーンクロス JIS 禁止標識 ヨコ JWA-09E 濡れた手でさわるな

          グリーンクロス JIS 禁止標識 ヨコ JWA-09E 濡れた手でさわるな

            指差呼称標識 エコユニボード

            指差呼称標識 エコユニボード

              スイング標識 SB-1 階段あり/頭上足元注意

              スイング標識 SB-1 階段あり/頭上足元注意

                グリーンクロス JIS 禁止標識 ヨコ JWA-02S 関係者以外立入禁止

                グリーンクロス JIS 禁止標識 ヨコ JWA-02S 関係者以外立入禁止

                  JIS 禁止標識 ヨコ 関係者以外立入禁止

                  JIS 禁止標識 ヨコ 関係者以外立入禁止

                    つくし ノンスリップシート 「危険!!開口部注意」

                    つくし ノンスリップシート 「危険!!開口部注意」

                      短冊型ステッカー横型 医薬用外劇物

                      短冊型ステッカー横型 医薬用外劇物

                        メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス つくし工房 ユニット
                        通常価格 813円 2,475円 974円 2,039円 1,329円 809円 2,676円 1,200円 1,757円 1,520円 1,391円
                        通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   5日目   4日目   4日目   4日目   1日目  
                        形状 角型 角型 - 角型 - - - - - - -
                        仕様 標準タイプ 蓄光タイプ - 蓄光タイプ - - - - - - -
                        材質(本体) PVCステッカー 蓄光ステッカー - 蓄光ステッカー - - - - - - -
                        表示内容 消防設備この前に物を置かないでください - - ←消火栓 - - - - - - -
                        取付仕様 粘着付(セパレーター台紙付) 粘着付(セパレーター台紙付) - 粘着付(セパレーター台紙付) - - - - - - -

                        消防設備ステッカーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました