(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消火用品方向表示 壁貼リ用蓄光ステッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

消火用品方向表示 壁貼リ用蓄光ステッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,039円
税込単価
2,243円

【特長】・蓄光ステッカー使用の為、停電時に光を発します。・壁面用の誘導標識です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。

型番

831-18 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:120×360mm

使用方法・使用事例

使用事例

消火用品方向表示 壁貼リ用蓄光ステッカー  使用事例
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

形状角型仕様蓄光タイプ
材質(本体)蓄光ステッカー表示内容←消火栓
取付仕様粘着付(セパレーター台紙付)サイズ120×360mm
JANコード4571181409914トラスココード743-2453
質量(g)21.000仕様詳細片面表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

831-18

4個

2,039( 2,243円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓄光ステッカー使用の為、停電時に光を発します。
・壁面用の誘導標識です。
【用途】
・消火栓の設置場所へ誘導する為の壁面貼り付けステッカー標識です。

(i)ご注意

  • 蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消火用品方向表示 壁貼リ用蓄光ステッカーの型番831-18のページです。
型番831-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

消火用品方向表示 壁貼リ用蓄光ステッカー

消火用品方向表示 壁貼リ用蓄光ステッカー

    保管庫表示ステッカー 蓄光ステッカー

    保管庫表示ステッカー 蓄光ステッカー

      消防設備ステッカー

      消防設備ステッカー

        短冊型ステッカー横型 医薬用外劇物

        短冊型ステッカー横型 医薬用外劇物

          スイング標識 SB-1 階段あり/頭上足元注意

          スイング標識 SB-1 階段あり/頭上足元注意

            消防標識  両面テープ2本付

            消防標識 両面テープ2本付

              誘導標識 蓄光ステッカー

              誘導標識 蓄光ステッカー

                グリーンクロス スイング標識金具付 SB-9 トラック出入口

                グリーンクロス スイング標識金具付 SB-9 トラック出入口

                  グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN903 通路誘導標識ステッカー ←非常口→ 消防認定品

                  グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN903 通路誘導標識ステッカー ←非常口→ 消防認定品

                    グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN803 避難口誘導標識ステッカー ←非常口→ 消防認定品

                    グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN803 避難口誘導標識ステッカー ←非常口→ 消防認定品

                      グリーンクロス 横断幕 ハーネス型安全帯使用 墜落事故防止

                      グリーンクロス 横断幕 ハーネス型安全帯使用 墜落事故防止

                        駐車場関係標識

                        駐車場関係標識

                          短冊形標識

                          短冊形標識

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス 日本緑十字社 つくし工房
                            通常価格 2,039円 2,063円 813円 1,391円 2,676円 950円 427円 8,081円 3,213円 3,674円 4,887円 2,762円 288円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目   5日目   6日目   1日目~   5日目   5日目   5日目   7日目   1日目~   6日目  
                            形状 角型 角型 角型 - - - - - - - - - -
                            仕様 蓄光タイプ 蓄光タイプ 標準タイプ - - - - - - - - - -
                            材質(本体) 蓄光ステッカー 蓄光ステッカー PVCステッカー - - - - - - - - - -
                            表示内容 ←消火栓 - 消防設備この前に物を置かないでください - - - - - - - - - -
                            取付仕様 粘着付(セパレーター台紙付) 裏面粘着 粘着付(セパレーター台紙付) - - - - - - - - - -

                            消火用品方向表示 壁貼リ用蓄光ステッカーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト