(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 床貼ステッカー消火栓 ↑

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 床貼ステッカー消火栓 ↑

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,039円 ~ 5,488円  特別価格 
税込価格
2,243円 ~ 6,037円  特別価格 

【特長】・蓄光ステッカー使用の為、停電時に光を発します。・床面用の誘導標識です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質備考
831-19120×360mm蓄光ステッカー壁面用
831-14300×300mm
(表面保護フィルム/350×350mm)
蓄光ステッカー
(表面保護フィルム/塩ビ)
床面用
ユニット 床貼ステッカー消火栓 ↑  仕様
ユニット 床貼ステッカー消火栓 ↑  特長

831-14

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 床貼ステッカー消火栓 ↑  使用事例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
消火栓↑
300×300mm
4571181409891
743-2445
85.000
表面保護材:軟質ビニールフィルム350×350mm

2個

5,488円

4,951

( 5,446円 )

4日目

消火栓→
120×360mm
4571181409921
743-2461
21.000
-

2個

2,039( 2,243円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓄光ステッカー使用の為、停電時に光を発します。
・床面用の誘導標識です。
【用途】
・消火栓の設置場所へ誘導する為の床面貼り付けステッカー標識です。

(i)ご注意

  • 蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 床貼ステッカー消火栓 ↑

ユニット 床貼ステッカー消火栓 ↑

    グリーンクロス タンカン標識 NTー34 場内くわえタバコ禁止

    グリーンクロス タンカン標識 NTー34 場内くわえタバコ禁止

      グリーンクロス タンカン標識 NTー33 ここに物を置くな

      グリーンクロス タンカン標識 NTー33 ここに物を置くな

        グリーンクロス タンカン標識 NTー22 危険箇所につき立入禁止

        グリーンクロス タンカン標識 NTー22 危険箇所につき立入禁止

          グリーンクロス タンカン標識 NTー21 関係者以外立入禁止

          グリーンクロス タンカン標識 NTー21 関係者以外立入禁止

            グリーンクロス マンガ標識 GMW-16 解体作業中立入禁止

            グリーンクロス マンガ標識 GMW-16 解体作業中立入禁止

              グリーンクロス マンガ標識 GMW-3 関係者以外立入禁止

              グリーンクロス マンガ標識 GMW-3 関係者以外立入禁止

                グリーンクロス タンカン標識 NTー24 足場組立解体作業中立入禁止

                グリーンクロス タンカン標識 NTー24 足場組立解体作業中立入禁止

                  グリーンクロス タンカン標識 NTー43 危険頭上注意

                  グリーンクロス タンカン標識 NTー43 危険頭上注意

                    グリーンクロス タンカン標識 NTー42 注意高所作業中

                    グリーンクロス タンカン標識 NTー42 注意高所作業中

                      メーカー ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                      通常価格 2,039円 1,097円 1,097円 1,250円 1,250円 1,625円 1,425円 1,097円 1,097円 1,097円
                      通常出荷日 4日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                      形状 角型 - - - - - - - - -
                      仕様 蓄光タイプ - - - - - - - - -
                      材質(本体) 蓄光ステッカー - - - - - - - - -
                      取付仕様 粘着付(セパレーター台紙付) - - - - - - - - -
                      仕様詳細 片面表示 - - - - - - - - -

                      ユニット 床貼ステッカー消火栓 ↑のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました