(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 床貼ステッカー消火器 ↑

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 床貼ステッカー消火器 ↑

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,037円
税込単価
6,641円

【特長】・蓄光ステッカー使用の為、停電時に光を発します。・床面用の誘導標識です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 消火用品方向表示(床面貼付タイプ)
  • サイズ:300×300mm(表面保護フィルム/350×350mm)
  • 材質:蓄光ステッカー(表面保護フィルム/塩ビ)
ユニット 床貼ステッカー消火器 ↑  製品特長・仕様

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 床貼ステッカー消火器 ↑  使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

831-12

2個

6,037( 6,641円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓄光ステッカー使用の為、停電時に光を発します。
・床面用の誘導標識です。
【用途】
・消火器の設置場所へ誘導する為の床面貼り付けステッカー標識です。

(i)ご注意

  • 蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 床貼ステッカー消火器 ↑の型番831-12のページです。
型番831-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 床貼ステッカー消火器 ↑

ユニット 床貼ステッカー消火器 ↑

    船舶用・消防標識 消火用方向表示蓄光ステッカー

    船舶用・消防標識 消火用方向表示蓄光ステッカー

      吊り下げ標識  「関係者以外立入禁止」  TS-2

      吊り下げ標識 「関係者以外立入禁止」 TS-2

        TRUSCO 消防標識 消火器 折り曲げタイプ 蓄光 300X260mm

        TRUSCO 消防標識 消火器 折り曲げタイプ 蓄光 300X260mm

          カンバリ ステッカーのみ

          カンバリ ステッカーのみ

            4カ国語入りタンカン標識

            4カ国語入りタンカン標識

              JA-419 JIS安全標識(L型表示板

              JA-419 JIS安全標識(L型表示板

                吊り下げ標識  「立入禁止」  TS-1

                吊り下げ標識 「立入禁止」 TS-1

                  命札「投入禁止」 札-100

                  命札「投入禁止」 札-100

                    吊り下げ標識  「頭上注意」  TS-3

                    吊り下げ標識 「頭上注意」 TS-3

                      吊り下げ標識「作業中 」 TS-12

                      吊り下げ標識「作業中 」 TS-12

                        吊り下げ標識  「駐車禁止」  TS-15

                        吊り下げ標識 「駐車禁止」 TS-15

                          メーカー ユニット ユニット 日本緑十字社 トラスコ中山 ユニット グリーンクロス アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
                          通常価格 6,037円 2,957円 396円 900円 1,035円 800円 1,455円 529円 580円 526円 445円 449円
                          通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目  
                          形状 角型 - - 角型 - - - - - - - -
                          仕様 蓄光タイプ - - 蓄光タイプ - - - - - - - -
                          材質(本体) 蓄光ステッカー - - PVC(ポリ塩化ビニール) - - - - - - - -
                          表示内容 消火器↑ - - 消火器 - - - - - - - -
                          取付仕様 粘着付(セパレーター台紙付) - - 穴ナシ(加工フリー) - - - - - - - -

                          ユニット 床貼ステッカー消火器 ↑のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました