(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

衛生耐油長靴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8300-240
衛生耐油長靴 カワニシ エイセイタイユナガグツ 24.0CM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,795円
税込単価
3,075円

【特長】・抗菌防臭加工を施した、耐油性に優れた長靴です・中敷付きです【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    なし
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質:
    甲被:塩化ビニール樹脂、靴底:塩化ビニール樹脂、中敷:ポリエステル・EVA

型番

8300-240 解除

Loading...

商品情報を表示

8300-240 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
靴丈(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8300-240

23.5
4906554131176
1590
123-7600
293

1個

2,795( 3,075円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌防臭加工を施した、耐油性に優れた長靴です
・中敷付きです
【用途】
・食品加工・水産業・土木作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

衛生耐油長靴の型番8300-240のページです。
型番8300-240に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

衛生耐油長靴

衛生耐油長靴

    川西 衛生耐油長靴 26.0cm

    川西 衛生耐油長靴 26.0cm

      耐油長靴 黒

      耐油長靴 黒

        メーカー 川西工業 川西工業 おたふく手袋
        通常価格 2,795円 2,795円 3,409円
        通常出荷日 7日目   7日目   1日目  
        商品タイプ 作業靴 - 作業靴
        形状 長靴 - 長靴
        耐油性 あり - あり
        甲被タイプ ひも無し - ひも無し
        カラー 白系 - ブラック

        この商品のバリエーション

        型番
        8300-225
        8300-230
        8300-235
        8300-245
        8300-250
        8300-265
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (cm)
        JANコード 質量(g) トラスココード 靴丈
        (mm)

        2,795円

        ( 3,075円 )
        1個 あり

        7日目

        22.549065541311521500123-6064286

        2,795円

        ( 3,075円 )
        1個 あり

        7日目

        2849065541312512010123-7594316

        2,795円

        ( 3,075円 )
        1個 あり

        7日目

        2449065541311831620123-7604296

        2,796円

        ( 3,076円 )
        1個 あり

        7日目

        2549065541312061700123-6095298

        3,687円

        ( 4,056円 )
        1個 あり

        7日目

        2749065541312441950123-7622314

        2,795円

        ( 3,075円 )
        1個 あり

        7日目

        2949065541312682160123-6051325

        長靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました