(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

誘導用矢印ステッカー 100X220

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

誘導用矢印ステッカー 100X220

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,697円
税込単価
1,867円

【仕様】・サイズ:100×220mm・材質:蛍光ステッカー/蓄光ステッカー

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイズ(共通):100×220mm
829-82材質:蛍光ステッカー
829-83材質:蓄光ステッカー

外形図

誘導用矢印ステッカー 100X220 外形図1

829-82

誘導用矢印ステッカー 100X220 外形図2

829-83

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
材質(本体)
表示内容
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

829-82

標準タイプ
蛍光ステッカー
赤矢印
4571181409112
743-1856
26.000

4個

1,697( 1,867円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:100×220mm
・材質:蛍光ステッカー/蓄光ステッカー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

誘導用矢印ステッカー 100X220の型番829-82のページです。
型番829-82に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

誘導用矢印ステッカー 100X220

誘導用矢印ステッカー 100X220

    防火標識 蓄光ステッカー225X300

    防火標識 蓄光ステッカー225X300

      矢印ステッカー 58X49

      矢印ステッカー 58X49

        防火標識 蓄光ステッカー150X225

        防火標識 蓄光ステッカー150X225

          備品用ステッカー

          備品用ステッカー

            配管ステッカー(表示内容:アセチレンガス)

            配管ステッカー(表示内容:アセチレンガス)

              配管ステッカー(表示内容:炭酸ガス)

              配管ステッカー(表示内容:炭酸ガス)

                矢印ステッカー 60×120

                矢印ステッカー 60×120

                  矢印ステッカーASタイプ 100×100

                  矢印ステッカーASタイプ 100×100

                    JV血液型ステッカー

                    JV血液型ステッカー

                      機械室名ステッカー PVCステッカー・100X300

                      機械室名ステッカー PVCステッカー・100X300

                        防火標識 PVCステッカー

                        防火標識 PVCステッカー

                          ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

                          ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 1,697円 2,039円 780円 1,329円 397円 867円 864円 1,329円 1,125円 600円 238円 360円 486円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   6日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目~   4日目   4日目~  
                            形状 角型 - - - - - - - - - - - -
                            取付仕様 粘着シール - - - - - - - - - - - -
                            サイズ 100×220mm - - - - - - - - - - - -

                            誘導用矢印ステッカー 100X220のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            829-83
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 材質(本体) 表示内容 JANコード トラスココード 質量(g)

                            2,264円

                            ( 2,490円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            蓄光タイプ蓄光ステッカー蓄光矢印4571181409129743-186428.000

                            避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました