(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Tハンドルヘックスローブレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:828-T9
Tハンドルヘックスローブレンチ インパクトソケット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,700円
税込単価
2,970円

【特長】・T型ハンドルのトルクスレンチです。・ハンドルは強化プラスチック(青)...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    T型いじり止めなし
  • 単品/セット:
    単品
  • 材質1:
    軸:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 材質2:
    グリップ:プラスチック

Loading...

 
カタログを表示

828-T9 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
先端サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
軸長(mm)
全幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

828-T9

98
T9
4000896034482
11
813-2892
80
55

1個

2,700( 2,970円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・T型ハンドルのトルクスレンチです。
・ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。
・強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
【用途】
・一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど。
【材質】
・軸:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
・グリップ:プラスチック

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tハンドルヘックスローブレンチの型番828-T9のページです。
型番828-T9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Tハンドルヘックスローブレンチ

Tハンドルヘックスローブレンチ

    マジックスプリング付Tハンドルトルクス(R)ドライバー

    マジックスプリング付Tハンドルトルクス(R)ドライバー

      Tハンドル トルクス(R)ドライバー

      Tハンドル トルクス(R)ドライバー

        メーカー HAZET WIHA WIHA
        通常価格 2,300円 3,350円 2,250円
        通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
        先端形状 T型いじり止めなし T型いじり止めなし T型いじり止めなし
        単品/セット 単品 単品 単品
        材質1 軸:クロムバナジウム鋼(Cr-V) - -
        材質2 グリップ:プラスチック - -

        Tハンドルヘックスローブレンチのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        828-T10
        828-T15
        828-T20
        828-T25
        828-T27
        828-T30
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        全長
        (mm)
        先端サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 軸長(mm) 全幅(mm)

        3,100円

        ( 3,410円 )
        1個 あり

        1日目

        126T10400089603429122813-288010080

        2,842円

        ( 3,126円 )
        1個 あり

        1日目

        126T15400089603430732813-288110080

        3,100円

        ( 3,410円 )
        1個 あり

        1日目

        126T20400089603432130813-288210080

        3,300円

        ( 3,630円 )
        1個 あり

        1日目

        136T25400089603434548813-288311095

        3,190円

        ( 3,509円 )
        1個 あり

        1日目

        146T27400089603437658813-288412095

        3,700円

        ( 4,070円 )
        1個 あり

        1日目

        156T30400089603438362813-288513095

        トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました