(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット スライドアングル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:828-96
ユニット スライドアングル ユニット スライドアングル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,893円
税込単価
13,082円

【仕様】・材質:ポンデ鋼板・サイズ、用途に合わせてお選びください。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

828-95(2連用)サイズ:605×610×15mm厚、材質:ポンデ鋼板
828-96(3連用)サイズ:605×913×15mm厚、材質:ポンデ鋼板

使用方法・使用事例

使用方法

ユニット スライドアングル 関連画像

(1)付属の木ねじで、スライドアングルを壁面に設置した後、標識を差込みます。
(2)カバーを付属のビスで固定します。

ユニット スライドアングル 関連画像

標識取付け使用例(300×600mm鉄板用、ヨコ共通です)

 
商品情報を表示

828-96 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

828-96

-
4120.000
-

1個

11,893( 13,082円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:ポンデ鋼板
・サイズ、用途に合わせてお選びください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット スライドアングルの型番828-96のページです。
型番828-96に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット スライドアングル

ユニット スライドアングル

    ユニット スクエア反射クッション 黄/黒 反射

    ユニット スクエア反射クッション 黄/黒 反射

      ユニット 安全柵(4面)大

      ユニット 安全柵(4面)大

        ビニールカルトン(マグネットボード)_3

        ビニールカルトン(マグネットボード)_3

          ホーロー工事撮影用黒板 無地

          ホーロー工事撮影用黒板 無地

            ユニット 看板取付用金具凸型 鉄製 25×90×25厚

            ユニット 看板取付用金具凸型 鉄製 25×90×25厚

              ガラス戸付掲示板

              ガラス戸付掲示板

                ユニット 筋かいシート両面ポケット式 ターポリン 600×450mm

                ユニット 筋かいシート両面ポケット式 ターポリン 600×450mm

                  ユニット 2WAY掲示板 壁付タイプ/スタンドタイプ

                  ユニット 2WAY掲示板 壁付タイプ/スタンドタイプ

                    メーカー ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット
                    通常価格 11,079円 2,562円 38,040円 2,400円 7,748円 376円 184,451円 1,500円 43,966円
                    通常出荷日 4日目~   4日目   6日目   1日目   1日目   4日目   11日目~   6日目   6日目  
                    商品タイプ その他 - - フリー掲示板 黒板 その他 - - -

                    ユニット スライドアングルのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    828-95
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    トラスココード 質量(g) 材質1

                    11,079円

                    ( 12,187円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    811-56122830.000ボンデ鋼板

                    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました