(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気設備関係ステッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:828-901
電気設備関係ステッカー デンキセツビカンケイステッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
730円
税込単価
803円

【特長】・電気設備箇所に表示する危険物標識です・粘着ステッカータイプです【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    テープ
  • 材質(本体)詳細:
    PVCステッカー
  • 取付仕様詳細:
    粘着シール
  • 厚み(mm):
    0.08
  • 横(mm):
    300
  • 厚さ(mm):
    0.08
  • 縦(mm):
    150
  • 質量(g):
    20
  • 寸法(mm):
    150×300

型番

828-901 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:150×300×0.08mm厚
  • 材質:PVCステッカー
電気設備関係ステッカー  製品仕様
 
商品情報を表示

828-901 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

828-901

変電設備
4571181408672
826-4356

4個

730( 803円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気設備箇所に表示する危険物標識です
・粘着ステッカータイプです
【用途】
・電気設備機器場所への表示に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気設備関係ステッカーの型番828-901のページです。
型番828-901に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気設備関係ステッカー

電気設備関係ステッカー

    高圧ガス関係標識 鉄板・エコユニボード

    高圧ガス関係標識 鉄板・エコユニボード

      日本緑十字 高圧ガス標識 300×600×1mm

      日本緑十字 高圧ガス標識 300×600×1mm

        埋設物他標識 エコユニボード

        埋設物他標識 エコユニボード

          配管ステッカー(表示内容:アセチレンガス)

          配管ステッカー(表示内容:アセチレンガス)

            防火標識 蓄光ステッカー150X225

            防火標識 蓄光ステッカー150X225

              グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN901 通路誘導標識ステッカー 非常口→ 消防認定品

              グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN901 通路誘導標識ステッカー 非常口→ 消防認定品

                配管ステッカー(表示内容:炭酸ガス)

                配管ステッカー(表示内容:炭酸ガス)

                  産業廃棄物標識

                  産業廃棄物標識

                    グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN902 通路誘導標識ステッカー ←非常口 消防認定品

                    グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN902 通路誘導標識ステッカー ←非常口 消防認定品

                      分別表示標識 エコユニボード

                      分別表示標識 エコユニボード

                        備品用ステッカー

                        備品用ステッカー

                          配管ステッカー 方向表示

                          配管ステッカー 方向表示

                            メーカー ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 730円 1,561円 1,542円 1,030円 867円 1,329円 3,441円 864円 445円 3,430円 445円 397円 990円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   6日目   1日目   6日目   5日目   2日目   1日目~   5日目   4日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 安全標識 - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) 塩化ビ二―ル(PVC) - - - - - - - - - - - -
                            表示内容 その他 - - - - - - - - - - - -
                            取付仕様 テープ - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体)詳細 PVCステッカー - - - - - - - - - - - -

                            電気設備関係ステッカーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            828-911
                            828-921
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容詳細 JANコード トラスココード

                            730円

                            ( 803円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            発電設備4571181408696826-4357

                            730円

                            ( 803円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            蓄電池設備4571181408719826-4358

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました