(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 危険物標識 危 ゴムマグネット・300X300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ユニット 危険物標識 危 ゴムマグネット・300X300

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,200円
税込単価
3,520円

【特長】・危険物の規制に関する標識です。・工場・事務所・物流倉庫に適しています...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    マグネット
  • 材質(本体)詳細:
    ゴムマグネット
  • 表示内容詳細:
    危(反射式文字)
  • 縱(mm):
    300
  • JANコード:
    4571181481125
  • トラスココード:
    743-1082
  • 横(mm):
    300
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 質量(g):
    230.000

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ安全標識材質(本体)その他
表示内容その他取付仕様マグネット
材質(本体)詳細ゴムマグネット表示内容詳細危(反射式文字)
縱(mm)300JANコード4571181481125
トラスココード743-1082横(mm)300
厚さ(mm)0.8質量(g)230.000

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

827-81

1個

3,200( 3,520円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・危険物の規制に関する標識です。
・工場・事務所・物流倉庫に適しています。
【商品仕様】
・表示内容:危(反射式文字)
・取付仕様:マグネット
・縦(mm):300
・横(mm):300
・JANコード:4571181481125
・トラスココード:743-1082
・質量:42g
【材質/仕上】
・マグネット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 危険物標識 危 ゴムマグネット・300X300の型番827-81のページです。
型番827-81に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 危険物標識 危 ゴムマグネット・300X300

ユニット 危険物標識 危 ゴムマグネット・300X300

    ユニット 危険物標識

    ユニット 危険物標識

      床貼リ用ステッカー 特殊合成ゴム

      床貼リ用ステッカー 特殊合成ゴム

        防火標識 蓄光ステッカー225X300

        防火標識 蓄光ステッカー225X300

          階数表示板 エコユニボード 450×450MM

          階数表示板 エコユニボード 450×450MM

            事務所表示板

            事務所表示板

              グリーンクロス 路面表示ステッカー

              グリーンクロス 路面表示ステッカー

                建設機械関係標識 建設機械管理標識

                建設機械関係標識 建設機械管理標識

                  ユニット 防火標識 消火器(右矢印)・エコユニボード・225X300

                  ユニット 防火標識 消火器(右矢印)・エコユニボード・225X300

                    ユニット 高圧ガス標識 高圧ガス・ステッカー・300X300

                    ユニット 高圧ガス標識 高圧ガス・ステッカー・300X300

                      防火標識 エコユニボード 225X300

                      防火標識 エコユニボード 225X300

                        消防標識 エコユニボード

                        消防標識 エコユニボード

                          廃棄物標識 ゴムマグネット・120X240

                          廃棄物標識 ゴムマグネット・120X240

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 3,200円 1,244円 1,296円 2,039円 1,330円 719円 1,177円 730円 1,201円 1,238円 1,090円 840円 710円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   6日目   6日目   7日目   6日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 安全標識 - - - - - - - 安全標識 安全標識 - - -
                            材質(本体) その他 - - - - - - - ポリプロピレン(PP) その他 - - -
                            表示内容 その他 - - - - - - - その他 その他 - - -
                            取付仕様 マグネット - - - - - - - その他 テープ - - -
                            材質(本体)詳細 ゴムマグネット - - - - - - - 再生ポリプロピレン 蛍光ステッカー - - -

                            ユニット 危険物標識 危 ゴムマグネット・300X300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト