(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 危険物標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 危険物標識

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,244円 ~ 5,142円
税込価格
1,368円 ~ 5,656円

【仕様】・ユニット 危険物標識・サイズ、用途に合わせてお選びください。

詳細情報を確認する

  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズ画像です。型番により商品仕様が異なるため、各商品の仕様はカタログにてご確認ください。

型番

未確定49件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質タテ/ヨコ仕様
827-75400×400×0.6mm厚鉄板-平板・4mmφ穴4スミ・ビーズ反射文字
828-02~21600×300mm鉄板タテ型明治山・4mmφ穴4スミ
828-79250×500mm鉄板ヨコ型明治山・4mmφ穴4スミ
828-82A250×500mm鉄板ヨコ型明治山・4mmφ穴4スミ
828-85A250×500mm鉄板ヨコ型明治山・4mmφ穴4スミ
828-99A300×600mmPVCステッカーヨコ型※ガラス面に貼りやすい
830-02~35600×300×1.2mm厚エコユニボードタテ型2.5mmφ穴4スミ
830-41~72300×600×1.2mm厚エコユニボードヨコ型2.5mmφ穴4スミ
830-77~83250×500×1.2mm厚エコユニボードヨコ型2.5mmφ穴4スミ
830-85A250×500×1.2mm厚エコユニボードヨコ型2.5mmφ穴4スミ

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 危険物標識

鉄板使用例

ユニット 危険物標識

エコユニボード使用例

ユニット 危険物標識

829-99A

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
サイズ(mm)
JANコード
トラスココード
摘要
質量(g)
材質1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
400×400
4571181481101
743-1066
4mmФ穴4スミ(ビーズ反射文字)
640
鉄板(平板)
1枚

4個

5,142( 5,656円 )

6日目

火気注意・縦型
600×300
4571181481132
743-1112
4mmФ穴4スミ
720
鉄板(明治山)
1枚

4個

1,647( 1,812円 )

6日目

注水厳禁・縦型
600×300
4571181481149
743-1121
4mmФ穴4スミ
720
鉄板(明治山)
1枚

4個

1,647( 1,812円 )

6日目

注水注意・縦型
600×300
4571181481156
743-1139
4mmФ穴4スミ
720
鉄板(明治山)
1枚

4個

1,647( 1,812円 )

6日目

給油中エンジン停止・縦型
600×300
4571181481200
743-1180
4mmФ穴4スミ
720
鉄板(明治山)
1枚

4個

1,647( 1,812円 )

6日目

禁水・縦型
600×300
4571181481217
743-1198
4mmФ穴4スミ
720
鉄板(明治山)
1枚

4個

1,647( 1,812円 )

6日目

注水厳禁・横型
250×500
4571181481422
743-1406
4mmФ穴4スミ
500
鉄板(明治山)
1枚

4個

2,229( 2,452円 )

6日目

火気注意整理整とん・横型
250×500
4571181481439
743-1414
4mmФ穴4スミ
500
鉄板(明治山)
1枚

4個

2,025( 2,228円 )

6日目

危険物品持込厳禁 NO DANGEROUS GOODS
250×500
4571181481460
826-4174
穴4mmφ4スミ
500
鉄板(明治山)
1枚

4個

2,229( 2,452円 )

1日目

危険物品持込厳禁 NO DANGEROUS GOODS
300×600
4571181408757
826-4176
粘着シール
70
PVCステッカー
1枚

4個

1,244( 1,368円 )

4日目

火気注意・縦型
600×300×1.2厚
4571181409389
743-1929
2.5mmФ穴4スミ
200
エコユニボード
1枚

4個

1,561( 1,717円 )

2日目

立入禁止・縦型
600×300×1.2厚
4571181409396
743-1937
2.5mmФ穴4スミ
200
エコユニボード
1枚

4個

1,561( 1,717円 )

4日目

禁煙・縦型
600×300×1.2厚
4571181409402
743-1945
2.5mmФ穴4スミ
200
エコユニボード
1枚

4個

1,561( 1,717円 )

4日目

注水厳禁・縦型
600×300×1.2厚
4571181409419
743-1953
2.5mmФ穴4スミ
200
エコユニボード
1枚

4個

1,536( 1,690円 )

6日目

注水注意・縦型
600×300×1.2厚
4571181409426
743-1961
2.5mmФ穴4スミ
200
エコユニボード
1枚

4個

1,536( 1,690円 )

1日目

危険物屋外貯蔵所・縦型
600×300×1.2厚
4571181409440
743-1988
2.5mmФ穴4スミ
200
エコユニボード
1枚

4個

1,561( 1,717円 )

4日目

危険物給油取扱所・縦型
600×300×1.2厚
4571181409457
743-1996
2.5mmФ穴4スミ
200
エコユニボード
1枚

4個

1,561( 1,717円 )

1日目

危険物一般取扱所・縦型
600×300×1.2厚
4571181409464
743-2003
2.5mmФ穴4スミ
200
エコユニボード
1枚

4個

1,561( 1,717円 )

4日目

危険物製造所・縦型
600×300×1.2厚
4571181409471
743-2011
2.5mmФ穴4スミ
200
エコユニボード
1枚

4個

1,561( 1,717円 )

6日目

危険物屋内タンク貯蔵所・縦型
600×300×1.2厚
4571181409488
743-2020
2.5mmФ穴4スミ
200
エコユニボード
1枚

4個

1,561( 1,717円 )

6日目

危険物屋外タンク貯蔵所・縦型
600×300×1.2厚
4571181409495
743-2038
2.5mmФ穴4スミ
200
エコユニボード
1枚

1個

1,561( 1,717円 )

4日目

危険物地下タンク貯蔵所・縦型
600×300×1.2厚
4571181409501
743-2046
2.5mmФ穴4スミ
200
エコユニボード
1枚

4個

1,561( 1,717円 )

4日目

禁水・縦型
600×300×1.2厚
4571181409525
743-2062
2.5mmФ穴4スミ
200
エコユニボード
1枚

4個

1,536( 1,690円 )

6日目

屋外貯蔵タンク注入口 類別 品名 火気厳禁・縦型
600×300×1.2厚
4571181409532
743-2071
2.5mmФ穴4スミ
200
エコユニボード
1枚

4個

1,561( 1,717円 )

1日目

屋外貯蔵タンクポンプ設備 類別 品名 火気厳禁・縦型
600×300×1.2厚
4571181409549
743-2089
2.5mmФ穴4スミ
200
エコユニボード
1枚

4個

1,561( 1,717円 )

6日目

地下貯蔵タンクポンプ設備 類別 品名 火気厳禁・縦型
600×300×1.2厚
4571181409556
743-2097
2.5mmФ穴4スミ
200
エコユニボード
1枚

4個

1,561( 1,717円 )

6日目

地下貯蔵タンク注入口 類別 品名 火気厳禁・縦型
600×300×1.2厚
4571181409563
743-2101
2.5mmФ穴4スミ
200
エコユニボード
1枚

4個

1,561( 1,717円 )

6日目

指定可燃物貯蔵取扱所・縦型
600×300×1.2厚
4571181409570
743-2119
2.5mmФ穴4スミ
200
エコユニボード
1枚

4個

1,561( 1,717円 )

1日目

指定可燃物貯蔵取扱所 品名 最大数量・縦型
600×300×1.2厚
4571181409587
743-2127
2.5mmФ穴4スミ
200
エコユニボード
1枚

4個

1,561( 1,717円 )

4日目

第類 品名 最大数量・縦型
600×300×1.2厚
4571181409594
743-2135
2.5mmФ穴4スミ
200
エコユニボード
1枚

4個

1,561( 1,717円 )

2日目

火気注意・横型
300×600×1.2厚
4571181409600
743-2143
2.5mmФ穴4スミ
200
エコユニボード
1枚

4個

1,561( 1,717円 )

4日目

立入禁止・横型
300×600×1.2厚
4571181409617
743-2151
2.5mmФ穴4スミ
200
エコユニボード
1枚

4個

1,719( 1,891円 )

4日目

注水注意・横型
300×600×1.2厚
4571181409624
743-2160
2.5mmФ穴4スミ
200
エコユニボード
1枚

4個

1,536( 1,690円 )

6日目

危険物屋内貯蔵所・横型
300×600×1.2厚
4571181409631
743-2178
2.5mmФ穴4スミ
200
エコユニボード
1枚

4個

1,719( 1,891円 )

4日目

危険物一般取扱所・横型
300×600×1.2厚
4571181409648
743-2186
2.5mmФ穴4スミ
200
エコユニボード
1枚

4個

1,561( 1,717円 )

1日目

危険物屋外タンク貯蔵所・横型
300×600×1.2厚
4571181409655
743-2194
2.5mmФ穴4スミ
200
エコユニボード
1枚

4個

1,561( 1,717円 )

6日目

危険物の類別その他・横型
300×600×1.2厚
4571181409679
743-2216
2.5mmФ穴4スミ
200
エコユニボード
1枚

1個

1,561( 1,717円 )

4日目

禁水・横型
300×600×1.2厚
4571181409686
743-2224
2.5mmФ穴4スミ
200
エコユニボード
1枚

4個

1,536( 1,690円 )

6日目

少量危険物貯蔵取扱所・横型
300×600×1.2厚
4571181409693
743-2232
2.5mmФ穴4スミ
200
エコユニボード
1枚

4個

1,719( 1,891円 )

1日目

少量危険物取扱所 第類 品名 最大数量 責任者・横型
300×600×1.2厚
4582183890945
743-2241
2.5mmФ穴4スミ
200
エコユニボード
1枚

4個

1,561( 1,717円 )

4日目

注水厳禁・横型
300×600×1.2厚
4571181409716
743-2267
2.5mmФ穴4スミ
200
エコユニボード
1枚

4個

1,536( 1,690円 )

4日目

指定可燃物貯蔵取扱所・横型
300×600×1.2厚
4571181409723
743-2275
2.5mmФ穴4スミ
200
エコユニボード
1枚

4個

1,561( 1,717円 )

4日目

指定可燃物貯蔵取扱所 品名 最大数量・横型
300×600×1.2厚
4571181409730
743-2283
2.5mmФ穴4スミ
200
エコユニボード
1枚

4個

1,719( 1,891円 )

2日目

第類 品名 最大数量・横型
300×600×1.2厚
4571181409747
743-2291
2.5mmФ穴4スミ
200
エコユニボード
1枚

4個

1,719( 1,891円 )

4日目

NO SMOKING・横型
250×500×1.2厚
4571181409761
743-2313
2.5mmФ穴4スミ
120
エコユニボード
1枚

4個

1,561( 1,717円 )

6日目

注水厳禁・横型
250×500×1.2厚
4571181409778
743-2321
2.5mmФ穴4スミ
120
エコユニボード
1枚

4個

1,561( 1,717円 )

4日目

火気注意整理整とん・横型
250×500×1.2厚
4571181409785
743-2330
2.5mmФ穴4スミ
120
エコユニボード
1枚

4個

1,561( 1,717円 )

4日目

禁煙 NO SMOKING・横型
250×500×1.2厚
4571181409792
743-2348
2.5mmФ穴4スミ
120
エコユニボード
1枚

4個

1,561( 1,717円 )

4日目

危険物品持込厳禁 NO DANGEROUS GOODS
250×500×1.2厚
4571181409815
826-4177
穴2.5mmφ4スミ
140
エコユニボード
1枚

4個

1,561( 1,717円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ユニット 危険物標識
・サイズ、用途に合わせてお選びください。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズ画像です。型番により商品仕様が異なるため、各商品の仕様はカタログにてご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 危険物標識

ユニット 危険物標識

    ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード

    ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード

      ユニット 危険物標識 毒 鉄板・300X300

      ユニット 危険物標識 毒 鉄板・300X300

        アズワン 廃棄物保管場所標識 600×600

        アズワン 廃棄物保管場所標識 600×600

          ユニット 避難器具 → ステッカー

          ユニット 避難器具 → ステッカー

            埋設物他標識 エコユニボード

            埋設物他標識 エコユニボード

              ユニット 防火標識 防火・消火の心得 エコユニボード 900×600

              ユニット 防火標識 防火・消火の心得 エコユニボード 900×600

                クレーン合図法標識 エコユニボード

                クレーン合図法標識 エコユニボード

                  整理整頓標識

                  整理整頓標識

                    ユニット 危険物標識3連(禁煙/火気厳禁/危険)

                    ユニット 危険物標識3連(禁煙/火気厳禁/危険)

                      落下物注意標識

                      落下物注意標識

                        つくし 短冊形標識「立入禁止」

                        つくし 短冊形標識「立入禁止」

                          整理整頓標識 エコユニボード 600×300mm

                          整理整頓標識 エコユニボード 600×300mm

                            メーカー ユニット ユニット ユニット アズワン ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット
                            通常価格 1,244円 1,467円 2,818円 2,755円 2,475円 1,030円 3,030円 3,030円 1,450円 3,810円 831円 204円 1,030円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   6日目   1日目   4日目   6日目   6日目   6日目   4日目   4日目   4日目~   4日目~   1日目~  
                            内容量 1枚 - - - - - - - - - - - 1枚

                            ユニット 危険物標識のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました