(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧ガス関係標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:827-34
高圧ガス関係標識【5個入り】 コウアツガスカンケイヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
970円
税込単価
1,067円

【仕様】・ボンベ表示板・両面表示・材質:エコユニボード(4mmφ穴上1)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 取付仕様詳細:
    Ф4mm上部穴1
  • 材質1:
    エコユニボード

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ボンベ表示板
  • 両面表示
型番サイズ材質
827-3170φ×2mm厚エコユニボード(4mmφ穴上1)
827-32
827-3350×50×2mm厚
827-34
高圧ガス関係標識【5個入り】  特長
 
商品情報を表示

827-34 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
形状
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

827-34

角型
4571181408429
743-0833
25

1パック

5個入り

970( 1,067円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ボンベ表示板
・両面表示
・材質:エコユニボード(4mmφ穴上1)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧ガス関係標識の型番827-34のページです。
型番827-34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧ガス関係標識

高圧ガス関係標識

    高圧ガス施設標識

    高圧ガス施設標識

      ユニット 高圧ガス標識 高圧ガス・ステッカー・300X300

      ユニット 高圧ガス標識 高圧ガス・ステッカー・300X300

        ユニット 高圧ガス標識 450×600×1.2mm

        ユニット 高圧ガス標識 450×600×1.2mm

          高圧ガス標識 充・空

          高圧ガス標識 充・空

            ユニット 高圧ガス標識 特定高圧ガス消費施設・エコユニボード・450X600

            ユニット 高圧ガス標識 特定高圧ガス消費施設・エコユニボード・450X600

              高圧ガス関係標識 鉄板・エコユニボード

              高圧ガス関係標識 鉄板・エコユニボード

                日本緑十字 高圧ガス標識 600×300×1mm

                日本緑十字 高圧ガス標識 600×300×1mm

                  埋設物他標識 エコユニボード

                  埋設物他標識 エコユニボード

                    ユニット 高圧ガス標識 LPガス供給施設

                    ユニット 高圧ガス標識 LPガス供給施設

                      配管ステッカー 蒸気

                      配管ステッカー 蒸気

                        消防標識 エコユニボード

                        消防標識 エコユニボード

                          日本緑十字 高圧ガス標識 300×600×1mm

                          日本緑十字 高圧ガス標識 300×600×1mm

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社
                            通常価格 832円 1,362円 1,238円 2,991円 970円 2,991円 1,561円 1,599円 1,030円 2,991円 818円 840円 1,542円
                            通常出荷日 4日目   6日目   4日目   2日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目   6日目   6日目   4日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 - 安全標識 - - - - - 安全標識 - -
                            材質(本体) その他 その他 その他 - その他 - - - - - アルミ - -
                            表示内容 その他 その他 その他 - その他 - - - - - その他 - -
                            取付仕様 その他 その他 テープ - その他 - - - - - その他 - -
                            取付仕様詳細 Ф4mm上部穴1 Ф2.5mm穴4スミ 粘着シール、文字蛍光 - Ф4mm上部穴1 - - - - - 粘着シール - -

                            高圧ガス関係標識のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            827-31
                            827-32
                            827-33
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            形状 表示内容詳細 JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,090円

                            ( 1,199円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            丸型4571181408399743-080935

                            1,090円

                            ( 1,199円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            丸型4571181408405743-081735

                            832円

                            ( 915円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            角型4571181408412743-082525

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました