(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧ガス標識 充・空

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:827-27
高圧ガス標識 充・空【5個入り】 コウアツガスヒョウシキ ジュウ カラ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,640円
税込単価
1,804円

【特長】表示内容が「充」「空」の両面表示されているボンベ表示板です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 取付仕様詳細:
    Ф4mm上部穴1
  • 材質1:
    エコユニボード

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ボンベ表示板
  • 両面表示
型番サイズ材質
827-27100×100×2mm厚エコユニボード(4mmφ穴上1)
827-28
827-2950φ×2mm厚
827-30
高圧ガス標識 充・空【5個入り】  特長
 
商品情報を表示

827-27 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
形状
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

827-27

ダイヤ型
4571181408351
743-0761
100

1パック

5個入り

1,640( 1,804円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】表示内容が「充」「空」の両面表示されているボンベ表示板です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧ガス標識 充・空の型番827-27のページです。
型番827-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧ガス標識 充・空

高圧ガス標識 充・空

    高圧ガス施設標識

    高圧ガス施設標識

      高圧ガス関係標識

      高圧ガス関係標識

        ユニット 高圧ガス標識 高圧ガス・ステッカー・300X300

        ユニット 高圧ガス標識 高圧ガス・ステッカー・300X300

          ユニット 高圧ガス標識 450×600×1.2mm

          ユニット 高圧ガス標識 450×600×1.2mm

            日本緑十字 高圧ガス標識 600×300×1mm

            日本緑十字 高圧ガス標識 600×300×1mm

              ユニット 高圧ガス標識 特定高圧ガス消費施設・エコユニボード・450X600

              ユニット 高圧ガス標識 特定高圧ガス消費施設・エコユニボード・450X600

                高圧ガス関係標識 鉄板・エコユニボード

                高圧ガス関係標識 鉄板・エコユニボード

                  ユニット 危険物標識

                  ユニット 危険物標識

                    日本緑十字 高圧ガス標識 300×600×1mm

                    日本緑十字 高圧ガス標識 300×600×1mm

                      ユニット 高圧ガス標識 LPガス供給施設

                      ユニット 高圧ガス標識 LPガス供給施設

                        ユニット ボンベ保管票

                        ユニット ボンベ保管票

                          ユニット 防火標識 防火・消火の心得 エコユニボード 900×600

                          ユニット 防火標識 防火・消火の心得 エコユニボード 900×600

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 970円 1,362円 832円 1,238円 2,991円 1,599円 2,991円 1,561円 1,244円 1,542円 2,991円 170円 3,030円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   4日目   4日目   2日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   6日目   1日目~   6日目  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - - - - - - - 安全標識 -
                            材質(本体) その他 その他 その他 その他 - - - - - - - - -
                            表示内容 その他 その他 その他 その他 - - - - - - - その他 -
                            取付仕様 その他 その他 その他 テープ - - - - - - - - -
                            取付仕様詳細 Ф4mm上部穴1 Ф2.5mm穴4スミ Ф4mm上部穴1 粘着シール、文字蛍光 - - - - - - - - -

                            高圧ガス標識 充・空のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            827-28
                            827-29
                            827-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            形状 表示内容詳細 JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,640円

                            ( 1,804円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            6日目

                            ダイヤ型4571181408368743-0779100

                            970円

                            ( 1,067円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            丸型4571181408375743-078718

                            970円

                            ( 1,067円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            丸型4571181408382743-079518

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました