(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧ガス関係標識 鉄板・エコユニボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高圧ガス関係標識 鉄板・エコユニボード

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,561円 ~ 3,752円
税込価格
1,717円 ~ 4,127円

【特長】・一般高圧ガス保安規則に準拠した標識です。【用途】・高圧ガスの製造保管...

詳細情報を確認する

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質
827-22A300×600mm鉄板(明治山・4mmφ穴4スミ)
827-221300×600×1.2mm厚エコユニボード(2.5mmφ穴4スミ)
827-23A300×600mm鉄板(明治山・4mmφ穴4スミ)
827-231300×600×1.2mm厚エコユニボード(2.5mmφ穴4スミ)
827-01A600×300mm鉄板(明治山・4mmφ穴4スミ)
827-011600×300×1.2mm厚エコユニボード(2.5mmφ穴4スミ)
827-02A600×300mm鉄板(明治山・4mmφ穴4スミ)
827-021600×300×1.2mm厚エコユニボード(2.5mmφ穴4スミ)
827-19300×600mm鉄板(明治山・4mmφ穴4スミ)
827-21
827-14300×300×0.6mm厚鉄板(平板・4mmφ穴4スミ)
(蛍光文字)
高圧ガス関係標識 鉄板・エコユニボード  特長02

正方形タイプ(蛍光タイプ)

高圧ガス関係標識 鉄板・エコユニボード  特長01

使用方法・使用事例

使用事例

高圧ガス関係標識 鉄板・エコユニボード  使用事例02
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
材質(本体)
表示内容
表示文字 
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鉄板
高圧ガス製造事業所
高圧ガス製造事業所
4571181480982
743-0647
300
-
600
4mmФ穴4スミ

2個

2,600( 2,860円 )

6日目

鉄板
高圧ガス貯蔵事業所
高圧ガス貯蔵事業所
4571181480999
743-0655
300
-
600
4mmФ穴4スミ

2個

2,600( 2,860円 )

6日目

エコユニボード
高圧ガス製造事業所
高圧ガス製造事業所
4571181408290
826-4352
300
1.2
600
2.5mmφ穴4スミ

2個

1,561( 1,717円 )

4日目

エコユニボード
高圧ガス貯蔵事業所
高圧ガス貯蔵事業所
4571181408306
826-4353
300
1.2
600
2.5mmφ穴4スミ

2個

1,820( 2,002円 )

1日目

鉄板
高圧ガス
高圧ガス
4571181481002
743-0680
300
-
300
4mmΦ穴4スミ

2個

3,752( 4,127円 )

6日目

鉄板
残ガス容器置場・燃
残ガス容器置場・燃
4571181481033
743-0710
600
-
300
4mmФ穴4スミ

2個

2,600( 2,860円 )

6日目

鉄板
ボンベ置場・燃 責任者
ボンベ置場・燃 責任者
4571181481040
743-0728
600
-
300
4mmФ穴4スミ

2個

2,600( 2,860円 )

6日目

  • 注文停止中
鉄板
高圧ガス製造事業所
高圧ガス製造事業所
4571181481057
743-0736
600
-
300
4mmФ穴4スミ

2個

2,600( 2,860円 )

-

鉄板
高圧ガス貯蔵事業所
高圧ガス貯蔵事業所
4571181481064
743-0744
600
-
300
4mmФ穴4スミ

2個

2,600( 2,860円 )

6日目

エコユニボード
高圧ガス製造事業所
高圧ガス製造事業所
4571181408337
826-4354
600
1.2
300
2.5mmφ穴4スミ

2個

1,820( 2,002円 )

4日目

エコユニボード
高圧ガス貯蔵事業所
高圧ガス貯蔵事業所
4571181408344
826-4355
600
1.2
300
2.5mmφ穴4スミ

2個

2,006( 2,207円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般高圧ガス保安規則に準拠した標識です。
【用途】
・高圧ガスの製造保管設備等に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧ガス関係標識 鉄板・エコユニボード

高圧ガス関係標識 鉄板・エコユニボード

    高圧ガス施設標識

    高圧ガス施設標識

      高圧ガス関係標識

      高圧ガス関係標識

        消防標識 エコユニボード

        消防標識 エコユニボード

          日本緑十字 高圧ガス標識 300×600×1mm

          日本緑十字 高圧ガス標識 300×600×1mm

            日本緑十字 高圧ガス標識 600×300×1mm

            日本緑十字 高圧ガス標識 600×300×1mm

              禁煙標識

              禁煙標識

                産業廃棄物標識

                産業廃棄物標識

                  ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

                  ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

                    ずい道用関係標識

                    ずい道用関係標識

                      ユニット 高圧ガス標識 LPガス供給施設

                      ユニット 高圧ガス標識 LPガス供給施設

                        車両出入口標識

                        車両出入口標識

                          ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード

                          ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 1,561円 1,362円 832円 840円 1,542円 1,599円 1,030円 445円 652円 831円 2,991円 1,030円 1,467円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 4日目~   6日目   6日目   1日目~   4日目~  

                            高圧ガス関係標識 鉄板・エコユニボードのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            掲示板
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/21
                            鉄板の標識は耐久性がよいのでありがたいです。強度があるので、風が吹いても安心。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました