(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 高圧ガス関係標識マグネットタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:827-07
ユニット 高圧ガス関係標識マグネットタイプ アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,965円
税込単価
2,162円

【特長】高圧ガスと表示されているゴムマグネットタイプの標識です。

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質使用区分例備考
826-91150×750×0.8mm厚ゴムマグネット(蛍光文字)車幅1.98m以上-
827-07300×300×0.8mm厚すべての車両正方形タイプ
 
ユニット 高圧ガス関係標識マグネットタイプ  仕様

827-07

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 高圧ガス関係標識マグネットタイプ  使用事例

826-91

 
商品情報を表示

827-07 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
取付仕様
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

827-07

マグネット
4571181408313
743-0663
300
300
-

4個

1,965( 2,162円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】高圧ガスと表示されているゴムマグネットタイプの標識です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 高圧ガス関係標識マグネットタイプの型番827-07のページです。
型番827-07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 高圧ガス関係標識マグネットタイプ

ユニット 高圧ガス関係標識マグネットタイプ

    高圧ガス関係 マグネット標識

    高圧ガス関係 マグネット標識

      修理点検標識 無地(両面表示マグネットタイプ)

      修理点検標識 無地(両面表示マグネットタイプ)

        ユニット 高圧ガス標識 高圧ガス・ステッカー・300X300

        ユニット 高圧ガス標識 高圧ガス・ステッカー・300X300

          ユニット 危険物標識

          ユニット 危険物標識

            ユニット 放射能標識 運搬用(車両)・ゴムマグネット・250X250

            ユニット 放射能標識 運搬用(車両)・ゴムマグネット・250X250

              ユニット 標識 点検を確実に! エコユニボード 600×300

              ユニット 標識 点検を確実に! エコユニボード 600×300

                修理点検標識(両面表示マグネットタイプ)

                修理点検標識(両面表示マグネットタイプ)

                  ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード

                  ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード

                    ユニット 修理・点検標識 修理中・エコユニボード・300X300

                    ユニット 修理・点検標識 修理中・エコユニボード・300X300

                      高圧ガス施設標識

                      高圧ガス施設標識

                        高圧ガス関係標識

                        高圧ガス関係標識

                          排煙口ステッカー

                          排煙口ステッカー

                            メーカー ユニット トラスコ中山 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 1,965円 1,495円 1,021円 1,238円 1,244円 2,202円 1,030円 950円 1,467円 1,071円 1,362円 832円 461円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   4日目~   6日目   6日目   4日目   4日目  
                            材質(本体) ゴムマグネット - ゴムマグネット - - - - - エコユニボード エコユニボード - - -
                            表示内容 高圧ガス - 無地 表/青・裏/赤 - - - - - - 修理中 - - -
                            表示文字  高圧ガス - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.8 - 0.9 - - - - - 2 - - - -

                            ユニット 高圧ガス関係標識マグネットタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            826-91
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付仕様 JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm) 摘要

                            2,490円

                            ( 2,739円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            ゴムマグネット4571181408276743-0621750150大型車両以上(車幅1.98m以上)

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました