(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

突キ出シ標識 (蓄光) ・ペット樹脂・300X225

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

突キ出シ標識 (蓄光) ・ペット樹脂・300X225

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,349円
税込単価
3,684円

【仕様】・壁面、両面表示・蓄光タイプ(消灯後15分程発光します。・サイズ:30...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 壁面用
  • 両面表示
  • 蓄光タイプ(消灯後15分程発光します。) ※JIS Z 9107基準製品とは異なります。
  • サイズ:300×225×2mm厚(折り曲げ50mm)
  • 材質:ペット樹脂(4mmφ穴3)
突キ出シ標識 (蓄光) ・ペット樹脂・300X225  製品画像

826-43

外形図

突キ出シ標識 (蓄光) ・ペット樹脂・300X225  外形図

826-45

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

826-45

非常ボタン/EMERGENCY BUTTON
4571181480975
743-0612
230.000

2個

3,349( 3,684円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・壁面、両面表示
・蓄光タイプ(消灯後15分程発光します。
・サイズ:300×225×2mm厚(折り曲げ50mm)
・材質:ペット樹脂(4mmφ穴3)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

突キ出シ標識 (蓄光) ・ペット樹脂・300X225の型番826-45のページです。
型番826-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

突キ出シ標識 (蓄光) ・ペット樹脂・300X225

突キ出シ標識 (蓄光) ・ペット樹脂・300X225

    ユニット 突出し標識 担架・下矢印

    ユニット 突出し標識 担架・下矢印

      突出シ防火標識 ペット樹脂

      突出シ防火標識 ペット樹脂

        グリーンクロス マンガ標識 GMW-30 落雪にご注意

        グリーンクロス マンガ標識 GMW-30 落雪にご注意

          グリーンクロス マンガ標識LA-037 男性用トイレ Men

          グリーンクロス マンガ標識LA-037 男性用トイレ Men

            JIS 安全標識 タテ JHD 喫煙所

            JIS 安全標識 タテ JHD 喫煙所

              修理点検標識 無地(両面表示マグネットタイプ)

              修理点検標識 無地(両面表示マグネットタイプ)

                グリーンクロス マンガ標識 GMW-9 左右確認

                グリーンクロス マンガ標識 GMW-9 左右確認

                  防火標識 エコユニボード・300X225

                  防火標識 エコユニボード・300X225

                    グリーンクロス マンガ標識 GMW-34 手洗い推進

                    グリーンクロス マンガ標識 GMW-34 手洗い推進

                      グリーンクロス JIS 安全標識 タテ JHD-02S 救急箱

                      グリーンクロス JIS 安全標識 タテ JHD-02S 救急箱

                        メーカー ユニット ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス グリーンクロス
                        通常価格 3,349円 1,696円 1,696円 1,134円 1,148円 849円 1,021円 1,625円 1,090円 1,134円 849円
                        通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   4日目   7日目   4日目   4日目   7日目   4日目   4日目   4日目  
                        形状 角型 角型 角型 - - - - - 角型 - -
                        仕様 突き出しタイプ 突き出しタイプ 突き出しタイプ - - - - - 標準タイプ - -
                        材質(本体) ペット樹脂 ペット樹脂 ペット樹脂 - - - - - エコユニボード - -
                        取付仕様 取付穴3 取付穴3 取付穴3 - - - - - - - -
                        サイズ 300×225mm 300×225mm 300×225mm - - - - - - - -

                        突キ出シ標識 (蓄光) ・ペット樹脂・300X225のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        826-41
                        826-43
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        表示内容 JANコード トラスココード 質量(g)

                        3,349円

                        ( 3,684円 )
                        2個 あり

                        1日目

                        消火器/FIRE EXTINGUISHER4571181480944743-0582210

                        3,349円

                        ( 3,684円 )
                        2個 あり

                        4日目

                        消火栓/FIRE HYDRANT4571181480951743-0591230.000

                        避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました