(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消防標識 (消防隊専用)・プラスチック・100X300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:826-35
消防標識 (消防隊専用)・プラスチック・100X300 アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
500円
税込単価
550円

【仕様】・送水管標識・材質:プラスチック・サイズ:100×300×1mm厚

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 送水管標識
  • サイズ:100×300×1mm厚
消防標識 (消防隊専用)・プラスチック・100X300  製品画像

使用方法・使用事例

使用事例

消防標識 (消防隊専用)・プラスチック・100X300  使用事例
 
商品情報を表示

826-35 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

826-35

放水口(消防隊専用)
4571181523832
743-0540

2個

500( 550円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・送水管標識
・材質:プラスチック
・サイズ:100×300×1mm厚

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消防標識 (消防隊専用)・プラスチック・100X300の型番826-35のページです。
型番826-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

消防標識 (消防隊専用)・プラスチック・100X300

消防標識 (消防隊専用)・プラスチック・100X300

    坑口距離表示板

    坑口距離表示板

      消防標識  両面テープ2本付

      消防標識 両面テープ2本付

        誘導標識 蓄光ステッカー

        誘導標識 蓄光ステッカー

          グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN803 避難口誘導標識ステッカー ←非常口→ 消防認定品

          グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN803 避難口誘導標識ステッカー ←非常口→ 消防認定品

            グリーンクロス マンガ標識 GEM-81 防犯カメラ作業中

            グリーンクロス マンガ標識 GEM-81 防犯カメラ作業中

              ユニット JVステッカー 機械J.V・5枚組・65X200mm

              ユニット JVステッカー 機械J.V・5枚組・65X200mm

                グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN903 通路誘導標識ステッカー ←非常口→ 消防認定品

                グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN903 通路誘導標識ステッカー ←非常口→ 消防認定品

                  保管庫表示ステッカー 蓄光ステッカー

                  保管庫表示ステッカー 蓄光ステッカー

                    カッティング文字(横型)マーキングフィルム

                    カッティング文字(横型)マーキングフィルム

                      電気関係ステッカー 40X80

                      電気関係ステッカー 40X80

                        グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN801 避難口誘導標識ステッカー 非常口→ 消防認定品

                        グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN801 避難口誘導標識ステッカー 非常口→ 消防認定品

                          配管ステッカー(表示内容:炭酸ガス)

                          配管ステッカー(表示内容:炭酸ガス)

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット
                            通常価格 500円 1,030円 950円 427円 3,674円 1,101円 1,090円 3,213円 2,063円 600円 483円 4,083円 864円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   6日目   1日目~   5日目   7日目   6日目   5日目   4日目   1日目~   6日目   5日目   2日目  
                            形状 角型 - - - - - - - 角型 - - - -
                            仕様 標準タイプ - - - - - - - 蓄光タイプ - - - -
                            材質(本体) プラスチック - - - - - - - 蓄光ステッカー - - - -
                            サイズ 100×300×1厚 - - - - - - - 120×360mm - - - -
                            質量(g) 30 - - - - - - - 22.000 - - - -

                            消防標識 (消防隊専用)・プラスチック・100X300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            826-36
                            826-37
                            826-38
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード

                            500円

                            ( 550円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            送水口(消防隊専用)4571181540167743-0558

                            500円

                            ( 550円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            採水口(消防隊専用)4571181540174743-0566

                            500円

                            ( 550円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            制御弁 スプリンクラー専用4571181540181743-0574

                            避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました