(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三角柱標識 ABS樹脂

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:826-17
三角柱標識 ABS樹脂 ユニット サンカクチュウヒョウシキ ABSジュシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,371円
税込単価
1,508円

【仕様】・三角柱型の為、正面からも側面からも視認性良好です。

詳細情報を確認する

  • 材質(本体):
    ABS樹脂
  • サイズ(mm):
    315×100△
  • 質量(g):
    280
  • 付属品:
    両面テープ
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 画像は型番:743-0469です。型番により商品仕様が異なるため、カタログにてご確認ください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

三角柱標識 ABS樹脂  製品画像1

826-12

三角柱標識 ABS樹脂  製品画像2

826-17

三角柱標識 ABS樹脂  製品画像3

826-13(蓄光タイプ)

三角柱標識 ABS樹脂  製品画像3

826-131(蓄光タイプ)

  • サイズ:一辺100三角×315mmH(上部4mmφ穴3)
  • 材質:ABS樹脂
  • 重量:280g
  • 付属品:両面テープ
三角柱標識 ABS樹脂  製品仕様1

両面テープ(付属品)貼付時

三角柱標識 ABS樹脂  製品仕様2

蓄光タイプ 消灯時

外形図

(単位:mm)
三角柱標識 ABS樹脂  外形図

使用方法・使用事例

使用事例

三角柱標識 ABS樹脂  使用事例
 
商品情報を表示

826-17 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
詳細
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

826-17

無地
-
-
743-0507
1個

1個

1,371( 1,508円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・三角柱型の為、正面からも側面からも視認性良好です。

(i)ご注意

  • 画像は型番:743-0469です。型番により商品仕様が異なるため、カタログにてご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三角柱標識 ABS樹脂の型番826-17のページです。
型番826-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三角柱標識 ABS樹脂

三角柱標識 ABS樹脂

    蛍光のぼり旗

    蛍光のぼり旗

      グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN15 落雪注意

      グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN15 落雪注意

        グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN14 路面凍結注意

        グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN14 路面凍結注意

          グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-6 徐行

          グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-6 徐行

            グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN20 熊出没注意

            グリーンクロス 蛍光イエローのぼり旗 KN20 熊出没注意

              短冊形標識「立入禁止」

              短冊形標識「立入禁止」

                グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-5 止まれ一時停止

                グリーンクロス ハーフ275蛍光イエロープリズム看板 HKK-5 止まれ一時停止

                  グリーンクロス たれ幕 CS-2 上部作業中

                  グリーンクロス たれ幕 CS-2 上部作業中

                    つくし 短冊形標識「立入禁止」

                    つくし 短冊形標識「立入禁止」

                      短冊型安全標識 360x120mm アルミ

                      短冊型安全標識 360x120mm アルミ

                        短冊型安全標識 360x120mm スチール

                        短冊型安全標識 360x120mm スチール

                          メーカー ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス つくし工房 グリーンクロス グリーンクロス つくし工房 日本緑十字社 日本緑十字社
                          通常価格 1,371円 705円 849円 886円 9,600円 849円 201円 10,206円 2,019円 204円 2,336円 2,336円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   4日目   7日目   7日目   1日目   7日目   7日目   4日目~   1日目~   4日目  
                          材質(本体) ABS樹脂 - - - - - - - - - - -
                          サイズ(mm) 315×100△ - - - - - - - - - - -
                          質量(g) 280 - - - - - - - - - - -
                          付属品 両面テープ - - - - - - - - - - -
                          内容量 1個 - - - - - - - - - - -

                          三角柱標識 ABS樹脂のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          826-13
                          826-131
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          表示内容 詳細 JANコード トラスココード 内容量

                          1,886円

                          ( 2,075円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          非常ボタン下矢印蓄光タイプ4571181480906743-0469-

                          1,887円

                          ( 2,076円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          非常用ライト下矢印蓄光タイプ4571181480913826-4351-

                          安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました