(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防火標識 エコユニボード・300X225

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防火標識 エコユニボード・300X225

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,201円
税込単価
1,321円

【特長】・再生ポリプロピレンを使用し、焼却にも塩素系の有毒ガスを発生しません。...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 壁面用
  • サイズ:300×225×1.2mm厚
  • 材質:エコユニボード(2.5mmφ穴4スミ)
防火標識 エコユニボード・300X225  製品画像

825-76

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
取付仕様
サイズ
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

825-77

消火器・下矢印
4隅ビス止め式
-
-
4571181408160
743-0281
225
1.2
300
100.000

4個

1,201( 1,321円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生ポリプロピレンを使用し、焼却にも塩素系の有毒ガスを発生しません。
・エコマーク認定品材。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防火標識 エコユニボード・300X225の型番825-77のページです。
型番825-77に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防火標識 エコユニボード・300X225

防火標識 エコユニボード・300X225

    防火標識 PVCステッカー

    防火標識 PVCステッカー

      頭上注意標識 エコユニボード

      頭上注意標識 エコユニボード

        防火標識 エコユニボード 225X300

        防火標識 エコユニボード 225X300

          高圧ガス施設標識

          高圧ガス施設標識

            高圧ガス関係標識

            高圧ガス関係標識

              グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN901 通路誘導標識ステッカー 非常口→ 消防認定品

              グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN901 通路誘導標識ステッカー 非常口→ 消防認定品

                ユニット 床貼用ステッカー 矢印・PVCステッカー・300X300

                ユニット 床貼用ステッカー 矢印・PVCステッカー・300X300

                  ユニット 作業中ステッカーのみ PVCステッカー 417×257

                  ユニット 作業中ステッカーのみ PVCステッカー 417×257

                    グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー20 廃プラスチック

                    グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー20 廃プラスチック

                      消防標識 エコユニボード

                      消防標識 エコユニボード

                        グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー2 金属くず

                        グリーンクロス 産業廃棄物標識 GSHー2 金属くず

                          グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN902 通路誘導標識ステッカー ←非常口 消防認定品

                          グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN902 通路誘導標識ステッカー ←非常口 消防認定品

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス グリーンクロス
                            通常価格 1,090円 360円 831円 1,090円 1,362円 832円 3,441円 1,231円 725円 949円 840円 949円 3,430円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   4日目   6日目   4日目   5日目   4日目   4日目   7日目   1日目~   7日目   5日目  
                            形状 角型 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 標準タイプ - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) エコユニボード - - - - - - - - - - - -

                            防火標識 エコユニボード・300X225のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            825-76
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 取付仕様 サイズ 厚み
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm) 質量(g)

                            1,090円

                            ( 1,199円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            消火栓・下矢印穴4スミ300×225mm1.24571181408153743-0272---80

                            避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました