(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防火標識 エコユニボード 225X300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:825-72
防火標識 エコユニボード 225X300 ボウカヒョウシキ エコユニボード 225X300

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,090円
税込単価
1,199円

【特長】・壁面用の防災標識です。・材質には、資源ゴミとして再利用でき、焼却して...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

825-72 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 壁面用
  • サイズ:225×300×1.2mm厚
  • 材質:エコユニボード(2.5mmφ穴4スミ)
防火標識 エコユニボード 225X300  製品画像

825-74

防火標識 エコユニボード 225X300  製品画像2

825-75

商品情報を表示

825-72の仕様・寸法情報

商品タイプ掲示板(標準タイプ)材質(本体)エコユニボード
表示内容左矢印・消火器取付仕様穴4スミ
JANコード4571181408115トラスココード743-0230
横(mm)300厚さ(mm)1.2
縦(mm)225摘要穴サイズ:Φ2.5mm
質量(g)80 - -

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

825-72

左矢印・消火器
4571181408115
743-0230

4個

1,090( 1,199円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁面用の防災標識です。
・材質には、資源ゴミとして再利用でき、焼却しても塩化水素等の有毒ガスを発生しないエコユニボードを使用しています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防火標識 エコユニボード 225X300の型番825-72のページです。
型番825-72に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防火標識 エコユニボード 225X300

防火標識 エコユニボード 225X300

    グリーンクロス GHMー2 喫煙・飲食禁止

    グリーンクロス GHMー2 喫煙・飲食禁止

      グリーンクロス マンガ標識LA-037 男性用トイレ Men

      グリーンクロス マンガ標識LA-037 男性用トイレ Men

        グリーンクロス マンガ標識 GEM-23 火の始末

        グリーンクロス マンガ標識 GEM-23 火の始末

          グリーンクロス マンガ標識LA-035 女性用更衣室 Canging room…

          グリーンクロス マンガ標識LA-035 女性用更衣室 Canging room…

            防火標識 蓄光ステッカー225X300

            防火標識 蓄光ステッカー225X300

              ユニット 喫煙所標識 喫煙所 エコユニボード 600×300

              ユニット 喫煙所標識 喫煙所 エコユニボード 600×300

                ユニット 危険物標識 毒 鉄板・300X300

                ユニット 危険物標識 毒 鉄板・300X300

                  グリーンクロス マンガ標識 GEM-74 子供の飛び出し注意

                  グリーンクロス マンガ標識 GEM-74 子供の飛び出し注意

                    グリーンクロス マンガ標識 GEM-47 工事関係の車両駐車禁止

                    グリーンクロス マンガ標識 GEM-47 工事関係の車両駐車禁止

                      メーカー ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス
                      通常価格 1,090円 913円 1,148円 913円 1,148円 2,039円 1,030円 2,818円 1,101円 1,101円
                      通常出荷日 4日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   1日目~   6日目   8日目   7日目  
                      商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - - - - 掲示板(標準タイプ) - - - -
                      材質(本体) エコユニボード - - - - 蓄光ステッカー(表面ペットフィルム) - - - -
                      取付仕様 穴4スミ - - - - 粘着シール - - - -
                      横(mm) 300 - - - - 300 - - - -
                      厚さ(mm) 1.2 - - - - - 1 - - -

                      防火標識 エコユニボード 225X300のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      825-74
                      825-75
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      表示内容 JANコード トラスココード

                      1,090円

                      ( 1,199円 )
                      4個 あり

                      4日目

                      左矢印・消火栓4571181408139743-0256

                      1,090円

                      ( 1,199円 )
                      4個 あり

                      4日目

                      右矢印・消火栓4571181408146743-0264
                      型番
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      表示内容 JANコード トラスココード

                      安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト