(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防火標識 蓄光ステッカー150X225

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防火標識 蓄光ステッカー150X225

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,329円
税込単価
1,462円

【特長】・消灯後、15分程発光する蓄光タイプのステッカーです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 壁面用
  • サイズ:150×225mm
  • 材質:蓄光ステッカー(表面ペットフィルム)
  • 消灯後15分程発光します。※JIS Z 9107基準製品とは異なります。
防火標識 蓄光ステッカー150X225  製品画像

825-51

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

825-51

消火器置場 この前へ物を置かないでください。
4571181408054
743-0159

4個

1,329( 1,462円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消灯後、15分程発光する蓄光タイプのステッカーです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防火標識 蓄光ステッカー150X225の型番825-51のページです。
型番825-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防火標識 蓄光ステッカー150X225

防火標識 蓄光ステッカー150X225

    配管ステッカー(表示内容:アセチレンガス)

    配管ステッカー(表示内容:アセチレンガス)

      玉掛関係標識 鉄板

      玉掛関係標識 鉄板

        電気設備関係ステッカー

        電気設備関係ステッカー

          埋設物他標識 エコユニボード

          埋設物他標識 エコユニボード

            K-46 構内標識

            K-46 構内標識

              配管ステッカー(表示内容:炭酸ガス)

              配管ステッカー(表示内容:炭酸ガス)

                産業廃棄物標識

                産業廃棄物標識

                  分別表示標識 エコユニボード

                  分別表示標識 エコユニボード

                    ユニット 開口部標識 開口部蓋(ふた) エコユニボード 450×600mm

                    ユニット 開口部標識 開口部蓋(ふた) エコユニボード 450×600mm

                      配管分別ステッカー

                      配管分別ステッカー

                        フロアカーペット用標識

                        フロアカーペット用標識

                          高圧ガス関係標識 鉄板・エコユニボード

                          高圧ガス関係標識 鉄板・エコユニボード

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット アズワン ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 1,329円 867円 7,800円 730円 1,030円 6,776円 864円 445円 445円 1,030円 282円 1,114円 1,561円
                            通常出荷日 6日目   1日目   4日目~   4日目   6日目   6日目   2日目   1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目~   4日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - - - 掲示板(標準タイプ) - - 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - - -
                            材質(本体) 蓄光ステッカー(表面ペットフィルム) - - - エコユニボード - - エコユニボード エコユニボード - - 塩ビターポリン -
                            取付仕様 粘着シール - - - 穴4スミ - - 穴4スミ 穴4スミ ビス止め又は両面テープ固定 - - -
                            横(mm) 225 - 900 - - - - 50 300 - - - -
                            縦(mm) 150 - 600 - - - - - 150 - - - -

                            防火標識 蓄光ステッカー150X225のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            825-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード

                            1,329円

                            ( 1,462円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            消火栓あり この前へ物を置かないでください。4571181408047743-0141

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました