(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防火標識 蓄光ステッカー150X150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:825-45
防火標識 蓄光ステッカー150X150 ボウカヒョウシキ チクコウステッカー150X150

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,290円
税込単価
1,419円

【仕様】・材質:蓄光ステッカー(表面ペットフィルム)・寸法(mm):150×1...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 壁面用
  • サイズ:150×150mm
  • 材質:蓄光ステッカー(表面ペットフィルム)
  • 消灯後15分程発光します。※JIS Z 9107基準製品とは異なります。
防火標識 蓄光ステッカー150X150  製品画像

825-45

防火標識 蓄光ステッカー150X150  製品画像2

825-47

 
商品情報を表示

825-45 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

825-45

火災報知機
4571181408016
743-0116

4個

1,290( 1,419円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:蓄光ステッカー(表面ペットフィルム)
・寸法(mm):150×150

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防火標識 蓄光ステッカー150X150の型番825-45のページです。
型番825-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防火標識 蓄光ステッカー150X150

防火標識 蓄光ステッカー150X150

    防火標識 蓄光ステッカー150X225

    防火標識 蓄光ステッカー150X225

      ユニット 玉掛関係標識 玉掛作業は有資格者で エコユニボード 600×300

      ユニット 玉掛関係標識 玉掛作業は有資格者で エコユニボード 600×300

        つくし 短冊形標識「立入禁止」

        つくし 短冊形標識「立入禁止」

          つくし 標識 「作業通路」  矢印

          つくし 標識 「作業通路」 矢印

            ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

            ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

              ユニット 酸欠関係標識 酸素欠乏症等防止心得 エコユニボード 900×600

              ユニット 酸欠関係標識 酸素欠乏症等防止心得 エコユニボード 900×600

                防火標識 蓄光ステッカー225X300

                防火標識 蓄光ステッカー225X300

                  備品用ステッカー

                  備品用ステッカー

                    防火標識 PVCステッカー

                    防火標識 PVCステッカー

                      ユニット 開口部関係標識 開口部注意 両面表示 200×300mm

                      ユニット 開口部関係標識 開口部注意 両面表示 200×300mm

                        PL警告ステッカー 50×100mm

                        PL警告ステッカー 50×100mm

                          鉄骨製作工場名表示

                          鉄骨製作工場名表示

                            メーカー ユニット ユニット ユニット つくし工房 つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット
                            通常価格 1,290円 1,329円 1,030円 204円 768円 486円 3,030円 2,039円 397円 360円 1,876円 2,100円 970円
                            通常出荷日 4日目~   6日目   1日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~  
                            形状 角型 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 蓄光タイプ - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) 蓄光ステッカー(表面ペットフィルム) - - - - - - - - - - - -
                            取付仕様 粘着シール - - - - - - - - - - - -
                            サイズ 150×150mm - - - - - - - - - - - -

                            防火標識 蓄光ステッカー150X150のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            825-46
                            825-47
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード

                            1,290円

                            ( 1,419円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            消火栓4571181408023743-0124

                            1,290円

                            ( 1,419円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            消火器4571181408030743-0132

                            避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました