(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防火標識 蓄光ステッカー225X300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:825-40
防火標識 蓄光ステッカー225X300 ボウカヒョウシキ チクコウステッカー225X300

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,039円
税込単価
2,243円

【特長】・消灯後、15分程発光する蓄光タイプのステッカーです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 壁面用
  • 材質:蓄光ステッカー(表面ペットフィルム)
防火標識 蓄光ステッカー225X300  仕様
 
商品情報を表示

825-40 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

825-40

消火器 右矢印
4571181407972
743-0078

4個

2,039( 2,243円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消灯後、15分程発光する蓄光タイプのステッカーです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防火標識 蓄光ステッカー225X300の型番825-40のページです。
型番825-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防火標識 蓄光ステッカー225X300

防火標識 蓄光ステッカー225X300

    防火標識 蓄光ステッカー150X225

    防火標識 蓄光ステッカー150X225

      防火標識 PVCステッカー

      防火標識 PVCステッカー

        防火標識 エコユニボード 225X300

        防火標識 エコユニボード 225X300

          グリーンクロス マンガ標識 GEM-47 工事関係の車両駐車禁止

          グリーンクロス マンガ標識 GEM-47 工事関係の車両駐車禁止

            ユニット 床貼用ステッカー 矢印・PVCステッカー・300X300

            ユニット 床貼用ステッカー 矢印・PVCステッカー・300X300

              ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

              ユニット 安全帯関係標識 この場所では安全帯… エコユニボード 300×600

                ドア表示蓄光ステッカー

                ドア表示蓄光ステッカー

                  矢印ステッカー 58X49

                  矢印ステッカー 58X49

                    誘導用矢印ステッカー 100X220

                    誘導用矢印ステッカー 100X220

                      ユニット 868-70Sのステッカー 工事中 360×310×217

                      ユニット 868-70Sのステッカー 工事中 360×310×217

                        グリーンクロス マンガ標識 GMW-26 WBGT値チェック表

                        グリーンクロス マンガ標識 GMW-26 WBGT値チェック表

                          床面誘導標識 蓄光ステッカー

                          床面誘導標識 蓄光ステッカー

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット
                            通常価格 2,039円 1,329円 360円 1,090円 1,101円 1,231円 486円 857円 780円 1,697円 761円 1,548円 2,437円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   4日目   4日目   7日目   4日目   4日目~   6日目   4日目   1日目~   6日目   7日目   1日目~  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ) - - - - - - - - -
                            材質(本体) 蓄光ステッカー(表面ペットフィルム) 蓄光ステッカー(表面ペットフィルム) - エコユニボード - - - - - - - - -
                            取付仕様 粘着シール 粘着シール - 穴4スミ - - - - - - - - -
                            横(mm) 300 225 - 300 - - - - - - - - -
                            縦(mm) 225 150 - 225 - - - - - - - - -

                            防火標識 蓄光ステッカー225X300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            825-41
                            825-42
                            825-43
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード

                            2,039円

                            ( 2,243円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            消火器 左矢印4571181407989743-0086

                            2,039円

                            ( 2,243円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            消火栓 右矢印4571181407996743-0094

                            2,039円

                            ( 2,243円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            消火栓 左矢印4571181408009743-0108

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました