(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消火器ステッカー標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:825-371
消火器ステッカー標識【1~2個入り】 ショウカキステッカーヒョウシキ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
264円
税込単価
290円

【特長】・消火器置場に設置する表示ステッカーです【用途】・工場・事務所・物流倉...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は型番:825-372です。型番により商品仕様が異なりますので、商品情報をご確認ください。

型番

825-371 解除

Loading...

825-371

825-372

825-381

825-391

商品情報を表示

825-371 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
材質(本体)
表示内容
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

825-371

標準タイプ
PVCステッカー
消火器
-
4571181407941
826-4348
80

4個

264( 290円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消火器置場に設置する表示ステッカーです
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに

(i)ご注意

  • 画像は型番:825-372です。型番により商品仕様が異なりますので、商品情報をご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

消火器ステッカー標識の型番825-371のページです。
型番825-371に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

消火器ステッカー標識

消火器ステッカー標識

    つくし 短冊形標識「立入禁止」

    つくし 短冊形標識「立入禁止」

      短冊型マグネット

      短冊型マグネット

        標識土足厳禁 エコユニボード

        標識土足厳禁 エコユニボード

          短冊型標識 縦型 エコユニボード

          短冊型標識 縦型 エコユニボード

            差B 氏名標識(スチールタイプ)

            差B 氏名標識(スチールタイプ)

              氏名(指名)標識 300×100mm スチール 差込式

              氏名(指名)標識 300×100mm スチール 差込式

                短冊形標識「立入禁止」

                短冊形標識「立入禁止」

                  三角柱標識 ABS樹脂

                  三角柱標識 ABS樹脂

                    メーカー ユニット つくし工房 つくし工房 ユニット ユニット アズワン 日本緑十字社 つくし工房 ユニット
                    通常価格 264円 204円 1,167円 360円 266円 1,829円 1,764円 201円 1,371円
                    通常出荷日 1日目~   4日目~   4日目   4日目   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                    形状 角型 - - - - - - - -
                    取付仕様 粘着シール - - - - - - - -
                    サイズ 240×80mm - - - - - - - -

                    消火器ステッカー標識のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    工場、消火器設置場所
                    評価 5.0満足度:5.02022/06/03
                    工場に設置してある消火器ですが、工場安全監査で安全表示の指摘があり購入いたしました。急遽なのであわてて発注しましたが当日発送で翌日、掲示し指摘対策出来ました。即日出荷と送料無料が魅力です。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    825-372
                    825-381
                    825-391
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    仕様 材質(本体) 表示内容 詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g)

                    347円

                    ( 382円 )

                    2個入り

                    1パック あり

                    2日目

                    標準タイプPVCステッカー消火器・下矢印-4582183920796743-006016.000

                    387円

                    ( 426円 )
                    4個 あり

                    1日目

                    反射タイプ反射ステッカー消火器文字反射タイプ4571181407958826-434910

                    670円

                    ( 737円 )
                    4個 あり

                    4日目

                    蓄光タイプ蓄光ステッカー消火器文字蓄光タイプ4571181407965826-435010

                    避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました