(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 廃棄物標識 産業廃棄物保管場所 糊付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ユニット 廃棄物標識 産業廃棄物保管場所 糊付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,899円
税込単価
3,189円

【特長】・廃棄物の処理及び清掃に関する法的必需品です。・油性ペンで書けます。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 詳細タイプ:
    廃棄物標識
  • 材質(本体)詳細:
    合成紙(ポリプロピレン)ステッカー
  • 表示内容詳細:
    産業廃棄物保管場所
  • 取付仕様詳細:
    シール粘着、裏面糊付
  • 縱(mm):
    600
  • JANコード:
    4571181407361
  • トラスココード:
    742-9738
  • 横(mm):
    600
  • 厚さ(mm):
    0.35
  • 質量(g):
    130

型番

823-91 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 産業廃棄物の積替えのための保管場所(規則第7条の3)
  • 産業廃棄物の処分のための保管場所(規則第7条の5)
  • 産業廃棄物保管基準(規則第8条)

※通常のものより厚口のため、コシがあり貼りやすいタイプです。

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 廃棄物標識 産業廃棄物保管場所 糊付  使用例
 

■記入例

ユニット 廃棄物標識 産業廃棄物保管場所 糊付  記入例1

収集・運搬・中間処理、最終処分業者が掲げるタイプ

ユニット 廃棄物標識 産業廃棄物保管場所 糊付  記入例2

建築現場や工場、事務所に掲げるタイプ(排出事業場において収集・運搬業者に運搬されるまでの間の保管)

注意・禁止事項

  • 標識内下段「保管の高さ」には、屋外で容器を用いずに保管する場合のみ記入します。
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他材質(本体)ポリプロピレン(PP)
表示内容その他取付仕様その他
詳細タイプ廃棄物標識材質(本体)詳細合成紙(ポリプロピレン)ステッカー
表示内容詳細産業廃棄物保管場所取付仕様詳細シール粘着、裏面糊付
縱(mm)600JANコード4571181407361
トラスココード742-9738横(mm)600
厚さ(mm)0.35質量(g)130

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

823-91

2個

2,899( 3,189円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・廃棄物の処理及び清掃に関する法的必需品です。
・油性ペンで書けます。
・コシがあり貼りやすいステッカータイプです。
【用途】
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に伴う、法的掲示物として。
【商品仕様】
・寸法(mm):600×600×0.35厚
・摘要:裏面糊付
・内容:産業廃棄物保管場所
・摘要:裏面糊付
・内容:産業廃棄物保管場所
・トラスココード:742-9738
・質量:0g
【材質/仕上】
・合成紙(ポリプロピレン)ステッカー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 廃棄物標識 産業廃棄物保管場所 糊付の型番823-91のページです。
型番823-91に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 廃棄物標識 産業廃棄物保管場所 糊付

ユニット 廃棄物標識 産業廃棄物保管場所 糊付

    廃棄物標識 特管産業廃棄物保管場所 糊付

    廃棄物標識 特管産業廃棄物保管場所 糊付

      廃棄物標識 一般廃棄物保管場所 糊付

      廃棄物標識 一般廃棄物保管場所 糊付

        廃棄物保管場所標識(一般・産業・特別管理産業)トラスコ中山

        廃棄物保管場所標識(一般・産業・特別管理産業)トラスコ中山

          廃棄物保管場所標識(一般・産業・特別管理産業)つくし工房

          廃棄物保管場所標識(一般・産業・特別管理産業)つくし工房

            ユニット 高圧ガス標識 LPガス供給施設

            ユニット 高圧ガス標識 LPガス供給施設

              グリーンクロス GHPー2 産業廃棄物保管場所

              グリーンクロス GHPー2 産業廃棄物保管場所

                ユニット 高圧ガス標識 特定高圧ガス消費施設・エコユニボード・450X600

                ユニット 高圧ガス標識 特定高圧ガス消費施設・エコユニボード・450X600

                  分電盤標識

                  分電盤標識

                    アズワン 廃棄物保管場所標識 600×600

                    アズワン 廃棄物保管場所標識 600×600

                      グリーンクロス GHPー3 特別管理産業廃棄物保管場所

                      グリーンクロス GHPー3 特別管理産業廃棄物保管場所

                        建築関連 法令表示板

                        建築関連 法令表示板

                          グリーンクロス マンガ標識 GEB-43 工事用エレベーター使用上の注意

                          グリーンクロス マンガ標識 GEB-43 工事用エレベーター使用上の注意

                            メーカー ユニット ユニット ユニット トラスコ中山 つくし工房 ユニット グリーンクロス ユニット ユニット アズワン グリーンクロス ユニット グリーンクロス
                            通常価格 2,899円 2,310円 2,310円 2,797円 1,688円 2,991円 1,875円 2,991円 350円 2,755円 1,875円 470円 2,083円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   7日目  
                            商品タイプ その他 安全標識 安全標識 - - - - - - - - - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) 合成紙 合成紙 - - - - - - - - - -
                            表示内容 その他 その他 その他 - - - - - - - - - -
                            取付仕様 その他 その他 その他 - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 廃棄物標識 - - - - - - - - - - - -

                            よく一緒に購入される商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ユニット 廃棄物標識 産業廃棄物保管場所 糊付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト