(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 産業廃棄物分別ステッカー 100X200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:822-81
ユニット 産業廃棄物分別ステッカー 100X200【5個入り】 アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,101円
税込単価
1,211円

【特長】・アルミなので良くなじみます。材質:アルミステッカー寸法(mm):10...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    アルミ
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 取付仕様詳細:
    粘着シール
  • 横(mm):
    200
  • 縦(mm):
    100
  • 質量(g):
    45.000

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 廃棄物保管場所には法定表示を。容器等への分別表示も徹底を。
  • 材質:アルミステッカー
ユニット 産業廃棄物分別ステッカー 100X200【5個入り】  製品仕様関連画像
ユニット 産業廃棄物分別ステッカー 100X200【5個入り】  製品仕様関連画像2

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 産業廃棄物分別ステッカー 100X200【5個入り】  使用事例関連画像
 
商品情報を表示

822-81 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

822-81

廃油
4571181407163
742-9371

1パック

5個入り

1,101( 1,211円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミなので良くなじみます。
材質:アルミステッカー
寸法(mm):100×200

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 産業廃棄物分別ステッカー 100X200の型番822-81のページです。
型番822-81に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 産業廃棄物分別ステッカー 100X200

ユニット 産業廃棄物分別ステッカー 100X200

    ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード

    ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード

      廃棄物標識 ゴムマグネット・120X240

      廃棄物標識 ゴムマグネット・120X240

        グリーンクロス マンガ標識 GEM-81 防犯カメラ作業中

        グリーンクロス マンガ標識 GEM-81 防犯カメラ作業中

          配管ステッカー(表示内容:炭酸ガス)

          配管ステッカー(表示内容:炭酸ガス)

            足もと注意標識 エコユニボード

            足もと注意標識 エコユニボード

              防火標識 蓄光ステッカー225X300

              防火標識 蓄光ステッカー225X300

                配管ステッカー(表示内容:アセチレンガス)

                配管ステッカー(表示内容:アセチレンガス)

                  消防標識 エコユニボード

                  消防標識 エコユニボード

                    分別表示標識 エコユニボード

                    分別表示標識 エコユニボード

                      防火標識 エコユニボード 225X300

                      防火標識 エコユニボード 225X300

                        消防標識 (消防隊専用)・プラスチック・100X300

                        消防標識 (消防隊専用)・プラスチック・100X300

                          PL警告ステッカー 50×100mm

                          PL警告ステッカー 50×100mm

                            メーカー ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社
                            通常価格 1,101円 1,467円 710円 1,101円 864円 831円 2,039円 867円 840円 445円 1,090円 500円 2,100円
                            通常出荷日 6日目   4日目~   1日目~   7日目   2日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目~   4日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 安全標識 - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) アルミ - - - - - - - - - - - -
                            表示内容 その他 - - - - - - - - - - - -
                            取付仕様 その他 - - - - - - - - - - - -
                            取付仕様詳細 粘着シール - - - - - - - - - - - -

                            ユニット 産業廃棄物分別ステッカー 100X200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            822-80
                            822-82
                            822-83
                            822-84
                            822-85
                            822-86
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容詳細 JANコード トラスココード

                            1,101円

                            ( 1,211円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            6日目

                            燃え殻4571181407156742-9363

                            1,101円

                            ( 1,211円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            6日目

                            廃プラスチック類4571181407170742-9380

                            1,101円

                            ( 1,211円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            6日目

                            廃酸4571181407187742-9398

                            1,101円

                            ( 1,211円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            6日目

                            廃アルカリ4571181407194742-9401

                            1,101円

                            ( 1,211円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            6日目

                            ガラスくず4571181407200742-9410

                            1,101円

                            ( 1,211円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            6日目

                            金属くず4571181407217742-9428

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました