(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:822-75
ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,467円
税込単価
1,614円

【特長】・2mm厚の大型板でしっかり表示!取付方式:穴4材質:エコユニボード仕...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

廃棄物保管場所には法定表示を。容器等への分別表示も徹底を。

型番サイズ材質
822-70300×600mm×2mm厚エコユニボード(2.5mmφ穴4スミ)
822-71
822-72
822-73
822-74
822-75
822-76
822-77
822-78
822-95300×900mm×2mm厚エコユニボード(2.5mmφ穴上3下3)
ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード  製品仕様関連画像2

822-70~78

ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード  製品仕様関連画像

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード  使用事例関連画像1
ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード  使用事例関連画像2

822-95

 
商品情報を表示

822-75 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示文字 
JANコード
トラスココード
横(mm)
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

822-75

ガラスくず
ガラスくず
4571181407101
742-9312
600
2.5mmФ穴4スミ

4個

1,467( 1,614円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2mm厚の大型板でしっかり表示!
取付方式:穴4
材質:エコユニボード
仕様:Φ2.5mm穴4スミ
寸法(mm):300×600

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボードの型番822-75のページです。
型番822-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード

ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード

    産業廃棄物標識

    産業廃棄物標識

      ユニット 危険物標識

      ユニット 危険物標識

        建設副産物標識 エコユニボード

        建設副産物標識 エコユニボード

          整理整頓標識

          整理整頓標識

            アズワン 廃棄物保管場所標識 600×600

            アズワン 廃棄物保管場所標識 600×600

              整理整頓標識 エコユニボード 600×300mm

              整理整頓標識 エコユニボード 600×300mm

                建設副産物分別標識

                建設副産物分別標識

                  置場標識 エコユニボード

                  置場標識 エコユニボード

                    分別表示標識 エコユニボード

                    分別表示標識 エコユニボード

                      ユニット 産業廃棄物収集運搬車

                      ユニット 産業廃棄物収集運搬車

                        ユニット 危険物標識3連(禁煙/火気厳禁/危険)

                        ユニット 危険物標識3連(禁煙/火気厳禁/危険)

                          埋設物他標識 エコユニボード

                          埋設物他標識 エコユニボード

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット アズワン ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 1,467円 445円 1,244円 1,169円 1,450円 2,755円 1,030円 850円 831円 445円 1,785円 3,810円 1,030円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目~   4日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   4日目   4日目   6日目  
                            材質(本体) エコユニボード エコユニボード - - エコユニボード PP - エコユニボード - エコユニボード ゴムマグネット エコユニボード エコユニボード
                            厚さ(mm) 2 - - 1 1 - 1 1 1 1 0.8 - 1
                            縦(mm) 300 - - 600 600 - 600 - 300 150 - - -

                            ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            822-72
                            822-73
                            822-74
                            822-76
                            822-77
                            822-78
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 表示文字  JANコード トラスココード 横(mm) 摘要

                            1,467円

                            ( 1,614円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            廃プラスチック類廃プラスチック類4571181407071742-92826002.5mmФ穴4スミ

                            1,467円

                            ( 1,614円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            廃酸廃酸4571181407088742-92916002.5mmФ穴4スミ

                            1,467円

                            ( 1,614円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            廃アルカリ廃アルカリ4571181407095742-93046002.5mmФ穴4スミ

                            1,467円

                            ( 1,614円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            金属くず金属くず4571181407118742-93216002.5mmФ穴4スミ

                            1,467円

                            ( 1,614円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            ゴムくずゴムくず4571181407125742-93396002.5mmФ穴4スミ

                            1,467円

                            ( 1,614円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            木くず木くず4571181407132742-93476002.5mmФ穴4スミ

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました