(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

横断幕 布製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:822-18A
横断幕 布製 アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,273円
税込単価
12,400円

【特長】・よく目立ちます。・大型幕なので車両からよく見えます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    たれ幕・横幕
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 材質(本体)詳細:
    布製
  • 取付仕様詳細:
    穴8、ハトメ、周囲6mmロープ縫い込み加工、10mPPヒモ1本付
  • サイズ:
    870×3600mm
  • 質量(g):
    1220.000

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

822-18A 解除

Loading...

仕様

822-18A【商品仕様】
・寸法(mm):870×3600
・摘要:穴8・ハトメ・周囲6mmロープ縫い込み加工・10mPPヒモ1本付
・内容:ISO9001信頼できる品質づくりを目指して
・寸法(mm):870×3600
・摘要:穴8・ハトメ・周囲6mmロープ縫い込み加工・10mPPヒモ1本付
・内容:ISO9001信頼できる品質づくりを目指して
・トラスココード:737-3929
・質量:0g
【材質/仕上】
・布製
商品情報を表示

822-18A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

822-18A

ISO9001信頼できる品質づくりを目指して
4571181480432
737-3929

1個

11,273( 12,400円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・よく目立ちます。
・大型幕なので車両からよく見えます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横断幕 布製の型番822-18Aのページです。
型番822-18Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横断幕 布製

横断幕 布製

    ユニット 横断幕 作業手順 皆で守って 無災害!

    ユニット 横断幕 作業手順 皆で守って 無災害!

      交通構内標識 片面表示

      交通構内標識 片面表示

        グリーンクロス マンガ標識 GEB-9 有資格者一覧表

        グリーンクロス マンガ標識 GEB-9 有資格者一覧表

          修理点検標識(両面表示マグネットタイプ)

          修理点検標識(両面表示マグネットタイプ)

            グリーンクロス マンガ標識 GEB-27 安全帯を正しく使用するためのポイント

            グリーンクロス マンガ標識 GEB-27 安全帯を正しく使用するためのポイント

              交通構内標識 軽量タイプ

              交通構内標識 軽量タイプ

                蛍光のぼり旗

                蛍光のぼり旗

                  グリーンクロス マンガ標識 GEB-44 リスクアセスメント

                  グリーンクロス マンガ標識 GEB-44 リスクアセスメント

                    グリーンクロス マンガ標識 GEB-2 緊急時連絡表

                    グリーンクロス マンガ標識 GEB-2 緊急時連絡表

                      標識(両面)

                      標識(両面)

                        メーカー ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス つくし工房
                        通常価格 11,273円 15,299円 8,463円 2,083円 950円 2,083円 7,993円 705円 2,083円 2,083円 3,251円
                        通常出荷日 6日目   1日目   1日目~   7日目   1日目~   7日目   4日目~   1日目~   7日目   7日目   1日目  
                        商品タイプ たれ幕・横幕 - - - - - - - - - -
                        材質(本体) その他 - - - - - - - - - -
                        表示内容 その他 - - - - - - - - - -
                        取付仕様 その他 - - - - - - - - - -
                        材質(本体)詳細 布製 - - - - - - - - - -

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        822-19
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        表示内容詳細 JANコード トラスココード

                        11,273円

                        ( 12,400円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        ISO14001地球にやさしい環境を目指して4571181480449737-3937

                        安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました