(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

廃棄物標識 ゴムマグネット・120X240

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

廃棄物標識 ゴムマグネット・120X240

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
710円 ~ 788円
税込価格
781円 ~ 867円

【特長】・脱着自由で何度でも使用可能です。材質:ゴムマグネット寸法(mm):1...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:120×240×0.8mm厚
廃棄物標識 ゴムマグネット・120X240  製品仕様関連画像

使用方法・使用事例

使用事例

廃棄物標識 ゴムマグネット・120X240  使用事例関連画像
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
燃え殻
4571181406562
742-8570

4個

710( 781円 )

6日目

廃プラスチック類
4571181406586
742-8596

4個

788( 867円 )

1日目

廃酸
4571181406593
742-8600

4個

710( 781円 )

6日目

廃アルカリ
4571181406609
742-8618

4個

710( 781円 )

6日目

ガラスくず
4571181406616
742-8626

4個

710( 781円 )

6日目

金属くず
4571181406623
742-8634

4個

788( 867円 )

6日目

ゴムくず
4571181406630
742-8642

4個

710( 781円 )

6日目

木くず
4571181406647
742-8651

4個

710( 781円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脱着自由で何度でも使用可能です。
材質:ゴムマグネット
寸法(mm):120×240×0.8厚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

廃棄物標識 ゴムマグネット・120X240

廃棄物標識 ゴムマグネット・120X240

    ユニット 産業廃棄物分別ステッカー 100X200

    ユニット 産業廃棄物分別ステッカー 100X200

      ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード

      ユニット 産業廃棄物分別標識 エコユニボード

        足もと注意標識 エコユニボード

        足もと注意標識 エコユニボード

          防火標識 蓄光ステッカー225X300

          防火標識 蓄光ステッカー225X300

            消防標識 エコユニボード

            消防標識 エコユニボード

              防火標識 エコユニボード 225X300

              防火標識 エコユニボード 225X300

                建設機械関係標識 建設機械管理標識

                建設機械関係標識 建設機械管理標識

                  事務所表示板

                  事務所表示板

                    消防標識 (消防隊専用)・プラスチック・100X300

                    消防標識 (消防隊専用)・プラスチック・100X300

                      グリーンクロス マンガ標識 GEM-81 防犯カメラ作業中

                      グリーンクロス マンガ標識 GEM-81 防犯カメラ作業中

                        ユニット 防火標識 消火器(右矢印)・エコユニボード・225X300

                        ユニット 防火標識 消火器(右矢印)・エコユニボード・225X300

                          配管ステッカー(表示内容:炭酸ガス)

                          配管ステッカー(表示内容:炭酸ガス)

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット
                            通常価格 710円 1,101円 1,467円 831円 2,039円 840円 1,090円 730円 719円 500円 1,101円 1,201円 864円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   4日目~   4日目   1日目~   1日目~   4日目   6日目   6日目   1日目~   7日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ ステッカー・マグネット - - - - - - - - - - - -
                            材質 ゴムマグネット - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 90.000 - - - - - - - - - - - -

                            廃棄物標識 ゴムマグネット・120X240のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました